ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ニッパ 斜刃二枚合わせ(ラウンド刃・黒金)

通常単価(税別)
3,903円
税込単価
4,293円
通常出荷日:1日目

【特長】・刃に角度を付けていますので、指が邪魔にならず切断作業がスムーズにできます・コードを取り付けや...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

50A-150BG
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

50A-150BGの仕様・寸法情報

刃先形状
ラウンド刃(厚刃)
呼び寸法
163
鉄線切断能力(mm)
1.2
銅線切断能力(mm)
2.6
ばね
なし
本体材質
特殊鋼
JANコード
4952520005088
トラスココード
594-0999
質量(g)
144.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
50A-150BG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,903円
( 4,293円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃に角度を付けていますので、指が邪魔にならず切断作業がスムーズにできます
・コードを取り付けやすいシャックル付き
【用途】
・電気・通信工事で配線の切断作業に最適です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニッパ 斜刃二枚合わせ(ラウンド刃・黒金)の型番50A-150BGのページです。 型番50A-150BGに関する仕様情報を記載しております。
ニッパ 斜刃二枚合わせ(ラウンド刃・黒金)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニッパ 斜刃二枚合わせ(ラウンド刃・黒金)
ステンレスニッパ
ステンレスニッパ 60H-150
ストレートニッパ 01-150
キャッチニッパ(バネ付) 90CS-125
ニッパ 斜刃2枚合わせ
メーカーフジ矢フジ矢フジ矢フジ矢フジ矢フジ矢
通常価格3,903円2,430円3,792円2,469円2,728円2,420円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目1日目
刃先形状ラウンド刃(厚刃)---ラウンド刃(薄刃)-
呼び寸法163156150150125-
鉄線切断能力(mm)1.21.60.81.6--
銅線切断能力(mm)2.62.61.22.6--
ばねなしありなしなしありなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました