ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ステンレスニッパ

通常単価(税別)
2,430円
税込単価
2,673円
通常出荷日:1日目

【特長】・ステンレス製でサビに強いです・長時間の使用でも手が痛くなりにくい新グリップを採用しました【用...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HP855-150
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

HP855-150の仕様・寸法情報

呼び寸法
156
鉄線切断能力(mm)
1.6
銅線切断能力(mm)
2.6
ばね
あり
本体材質
ステンレス
JANコード
4952520082539
トラスココード
120-8584
刃表面形状
ストレート刃
質量(g)
92.000
材質1
グリップ:樹脂

型番リスト

表示件数
型番
HP855-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,430円
( 2,673円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製でサビに強いです
・長時間の使用でも手が痛くなりにくい新グリップを採用しました
【用途】
・水を使う場所での軟鉄線や銅線の切断に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスニッパの型番HP855-150のページです。 型番HP855-150に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスニッパのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスニッパ
ステンレスニッパ 60H-150
ニッパ 斜刃二枚合わせ(ラウンド刃・黒金)
キャッチニッパ(バネ付) 90CS-125
ニッパ PC4
光ファイバー用ニッパー 7251-160
メーカーフジ矢フジ矢フジ矢フジ矢室本鉄工クニペックス
通常価格2,430円3,792円3,903円2,728円3,632円5,626円
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目1日目3日目
呼び寸法156150163125125160
鉄線切断能力(mm)1.60.81.2-0.9-
銅線切断能力(mm)2.61.22.6-1.6-
ばねありなしなしありありあり
本体材質ステンレスステンレス鋼(SUS420J2)特殊鋼-炭素鋼-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました