ファクトリーサプライ用品技術窓口

簡単収納クロスレンチ

通常単価(税別)
4,277円
税込単価
4,705円
通常出荷日:1日目

【特長】・ハンドル収納式のクロスレンチです・ハンドルの差込箇所の変更で、クロスレンチ、T型、L型の3パ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タイヤ関連
  • 全長 (mm)
    420
  • 差込角 (mm)
    12.7
  • JANコード
    2007000012543
  • トラスココード
    195-4337
  • 質量(g)
    1100.000
  • 対辺寸法 (mm)
    17、19、21
  • 詳細タイプ
    クロスレンチ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2007000012543
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2007000012543の仕様・寸法情報

商品タイプ
タイヤ関連
全長(mm)
420
差込角(mm)
12.7
JANコード
2007000012543
トラスココード
195-4337
質量(g)
1100.000
対辺寸法(mm)
17、19、21
詳細タイプ
クロスレンチ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2007000012543
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,277円
( 4,705円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドル収納式のクロスレンチです
・ハンドルの差込箇所の変更で、クロスレンチ、T型、L型の3パターンのレンチとして使用可能です
・付属の1/2DRアダプターを使用し、ソケットを取り付けることで、さまざまなサイズのボルト、ナットに対応できます
・ハンドルを本体の中に収納できるので、スマートに持ち運ぶことができ、保管にも便利です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

簡単収納クロスレンチの型番2007000012543のページです。 型番2007000012543に関する仕様情報を記載しております。
簡単収納クロスレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
簡単収納クロスレンチ
オイルパンスクエア(ネット付)
T型オイルシールプーラー
オイルパン
トリムクリッププライヤー 30°
オイルサクションポンプ
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)
通常価格4,277円1,027円2,939円2,973円2,404円5,761円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプタイヤ関連エンジン関連二輪車用エンジン関連内装関連-
全長(mm)420367245450190-
差込角(mm)12.7-----
JANコード200700001254320090000041082007000009772200900000372920080000080312009000004931
トラスココード195-4337201-7469195-4280252-7018214-9531214-9584
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました