ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

3/8DR ラチェットセット スタンダード TS291

通常単価(税別)
3,983円
税込単価
4,381円
通常出荷日:1日目

【特長】・ラチェットハンドルとスタンダードソケットを、ホルダーにまとめた、差込角3/8DR(9.5mm...

詳細を確認
  • インパクトレンチには対応していません。
  • ラチェットハンドルにパイプなどを差し込み、延長して使用しないでください。
  • ラチェットハンドルは早回し専用です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

2002000032911
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

2002000032911の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
全長(L寸法)(mm)
200
単品・セット区分
セット品
セット内容
3/8DRラチェットハンドル×1、3/8DRスタンダードソケット8・10・12・13・14・17・19mm×各1
JANコード
2002000032911
歯数(枚)
90
トラスココード
253-3323
セット内容(点)
8
質量(g)
625
材質1
クロムバナジウム
-
-

型番リスト

表示件数
型番
2002000032911
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,983円
( 4,381円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラチェットハンドルとスタンダードソケットを、ホルダーにまとめた、差込角3/8DR(9.5mm)のシンプルな工具セットです
・携帯性がよく、邪魔にならない大きさなので、車載工具としてもおすすめです
・ソケットを替えるだけで様々なナットやボルトに対応する優れたセットなので外出先でも活躍出来ます
【材質】
・クロムバナジウム
【仕様】
・3/8DRラチェットハンドル×1、3/8DRスタンダードソケット8・10・12・13・14・17・19mm×各1

ご注意

  • インパクトレンチには対応していません。
  • ラチェットハンドルにパイプなどを差し込み、延長して使用しないでください。
  • ラチェットハンドルは早回し専用です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8DR ラチェットセット スタンダード TS291の型番2002000032911のページです。 型番2002000032911に関する仕様情報を記載しております。
3/8DR ラチェットセット スタンダード TS291のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/8DR ラチェットセット スタンダード TS291
3/8DR ラチェットセット ディープ(8点組) TS292
ラチェットセット
スタンダードソケット
スエカゲ TSビットソケットTS10
スエカゲ TSビットソケットTS40
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)ボッシュスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツール
通常価格3,983円4,428円6,476円 -544円 -1,124円1,194円
通常出荷日1日目1日目4日目2日目〜6日目6日目
用途手作業用手作業用----
ソケット形状6角6角----
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.59.5----
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/83/8----
全長(L寸法)(mm)200200----
よく一緒に購入される商品

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました