ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピンポンチセット ビニールパック入り

通常単価(税別)
4,699円
税込単価
5,169円
通常出荷日:4日目

【特長】・手に馴染む樹脂グリップ付です【用途】・テーパーピンやスプリングピンの抜き差しに

ご注意

  • プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PP800P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

PP800Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
ポンチ
寸法(mm)
2.0、3.0、4.0、4.5、05、06、07、08
ポンチ詳細種類
ピン
JANコード
4953488439403
トラスココード
254-2361
セット内容(本)
8
質量(g)
470.0
材質1
軸部:構造用鋼
材質2
グリップ部:樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PP800P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,699円
( 5,169円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手に馴染む樹脂グリップ付です
【用途】
・テーパーピンやスプリングピンの抜き差しに

ご注意

  • プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピンポンチセット ビニールパック入りの型番PP800Pのページです。 型番PP800Pに関する仕様情報を記載しております。
ピンポンチセット ビニールパック入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピンポンチセット ビニールパック入り
ピンポンチホルダー
センターポンチ CPG125
ピンポンチ ブリスターパック入り
ピンポンチセット
平行ピンポンチセット セット
メーカーTONETONETONEMOKUBAトラスコ中山RENNSTEIG
通常価格4,699円806円1,175円658円3,495円8,537円 -
通常出荷日4日目1日目5日目1日目〜1日目1日目
商品タイプポンチポンチポンチポンチポンチポンチ
寸法(mm)2.0、3.0、4.0、4.5、05、06、07、08-----
ポンチ詳細種類ピンその他標準ピンピンピン
JANコード495348843940349534884395644953488386530---
トラスココード254-2361254-2358----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました