ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

テンテキャスター 重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー) 旋回ロックのみ

型番:

3641-DIRECTIONAL-LOCK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3641-DIRECTIONAL-LOCKの仕様・寸法情報

取付ピッチX(mm)
80
取付穴径P(mm)
11
取付ピッチY(mm)
75
JANコード
4031582339444
質量(g)
300.0
トラスココード
115-4255
適合機種
3640シリーズ
材質1
金具:スチール

型番リスト

表示件数
型番
3641-DIRECTIONAL-LOCK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,372
( 9,209 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・旋回部のみロックし方向規制(1×360°)も可能です
【材質】
・金具:スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テンテキャスター 重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー) 旋回ロックのみの型番3641-DIRECTIONAL-LOCKのページです。 型番3641-DIRECTIONAL-LOCKに関する仕様情報を記載しております。
テンテキャスター 重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー) 旋回ロックのみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テンテキャスター 重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー) 旋回ロックのみ
重荷重用高性能旋回キャスター(AGV用・ポリウレタン車)
超重荷重用キャスター(ポリウレタン車) 自在式
高性能旋回双輪キャスター"LINEA"(ポリウレタン車)
プレート式重荷重用高性能双輪キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー) Φ80 自在式
重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー) 自在式
メーカーテンテキャスターテンテキャスターテンテキャスターテンテキャスターテンテキャスターテンテキャスター
通常価格8,37241,13863,73914,23827,36426,661 -
通常出荷日1日目1日目4日目1日目18日目1日目
取付ピッチX(mm)80-----
取付穴径P(mm)111111-1111
取付ピッチY(mm)75-----
JANコード4031582339444403158236713340315823142364031582437294--
質量(g)300.04700960011003200-

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト