ファクトリーサプライ用品技術窓口

トータルステーションTT-N45用データ転送ケーブル

  • 商品タイプ
    接続ケーブル
  • JANコード
    4975364142498
  • トラスココード
    244-3640
  • 質量(g)
    54.000
  • 材質1
    コード:PVC
  • ケーブル長
    1.5m

ご注意

  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TT-N45CBLA
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TT-N45CBLAの仕様・寸法情報

商品タイプ
接続ケーブル
JANコード
4975364142498
トラスココード
244-3640
質量(g)
54.000
材質1
コード:PVC
ケーブル長
1.5m

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
TT-N45CBLA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,231円
( 9,054円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TT-N45用データ転送ケーブルです
【用途】
・土木測量用アクセサリーとして

ご注意

  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トータルステーションTT-N45用データ転送ケーブルの型番TT-N45CBLAのページです。 型番TT-N45CBLAに関する仕様情報を記載しております。
トータルステーションTT-N45用データ転送ケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トータルステーションTT-N45用データ転送ケーブル
トータルステーション"TT-N45"
トータルステーションTT-N45用ACアダプター
タジマ ディスト用アダプター FTA360
ゼロブルーTYZ(縦:1方向矩・横:1方向・地墨)
NAVIGEEZA-KYR(縦:3方向矩・横:1方向・地墨) 本体+受光器+三脚
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格8,231円703,980円5,994円55,709円56,784円329,608円
通常出荷日19日目19日目19日目1日目1日目1日目
商品タイプ接続ケーブル回転レーザーデータ機器関連品データ機器関連品レーザー墨出器レーザー墨出器
JANコード497536414249849753641423824975364142481764011069460249753641417124975364048677
トラスココード244-3640244-3638244-3666825-2717149-4860761-7933
質量(g)54.0005500.000115.00059510003280
材質1コード:PVC本体:アルミ、ABS外装:ABS樹脂台座:ABS樹脂外装:ABS、アルミ、SUS、ガラス外装:ABS樹脂
よく一緒に購入される商品

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました