ファクトリーサプライ用品技術窓口

トータルステーションTT-N45用ACアダプター

  • 商品タイプ
    データ機器関連品
  • JANコード
    4975364142481
  • トラスココード
    244-3666
  • 質量(g)
    115.000
  • 材質1
    外装:ABS樹脂
  • 材質2
    コード:PVC

ご注意

  • BDC25Hと3P10-N1012の組み合わせ以外で絶対に充電しないでください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

3P10-N1012
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

3P10-N1012の仕様・寸法情報

商品タイプ
データ機器関連品
JANコード
4975364142481
トラスココード
244-3666
質量(g)
115.000
材質1
外装:ABS樹脂
材質2
コード:PVC

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
3P10-N1012
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,994円
( 6,593円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TT-N45用充電池の充電アダプターです
【用途】
・土木測量用アクセサリーとして

ご注意

  • BDC25Hと3P10-N1012の組み合わせ以外で絶対に充電しないでください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トータルステーションTT-N45用ACアダプターの型番3P10-N1012のページです。 型番3P10-N1012に関する仕様情報を記載しております。
トータルステーションTT-N45用ACアダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トータルステーションTT-N45用ACアダプター
トータルステーション"TT-N45"
ナビゼロブルーセンサーリチウム KJC(縦:4方向矩・水平全周・地墨) 本体+受光器
ゼロブルーTYZ(縦:1方向矩・横:1方向・地墨)
ローテティングレーザー 315H デジタル受光器付
タジマGNSSヨウスマホホルダー
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格5,994円703,980円271,315円56,784円128,490円32,537円
通常出荷日19日目19日目1日目1日目1日目19日目
商品タイプデータ機器関連品回転レーザー-レーザー墨出器回転レーザー-
JANコード497536414248149753641423824975364141569497536414171249753641422904975364142931
トラスココード244-3666244-3638149-4879149-4860207-1045603-7034
質量(g)115.0005500.0001780.00010001800325.000
材質1外装:ABS樹脂本体:アルミ、ABS外装:ABS、アルミ、SUS、ガラス外装:ABS、アルミ、SUS、ガラス本体:ABS+PC本体:ABS
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました