ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
新明丹【1~10個入り】
ミスミ
通常価格(税別):5,836円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm【6~60個入り】
通常価格(税別):9,175円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
六角ビットセット(マグネット入り) THB-6S【6個入り】
通常価格(税別):1,311円~
通常出荷日:1日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,086円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
六角棒L形レンチ
TONE
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:在庫品1日目
PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチ
PBスイスツールズ
通常価格(税別):1,002円~
通常出荷日:1日目 ~
遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
通常価格(税別):4,694円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】・ワンパス(正回転のみでZ方向への往復運動)でバリ取り加工ができるので1穴当たりの加工コストが...
詳細を確認【特長】
・ワンパス(正回転のみでZ方向への往復運動)でバリ取り加工ができるので1穴当たりの加工コストが大幅に低減されます
・一般鋼からアルミ・ステンレスまで幅広い材料に対応します
【用途】
・貫通穴の裏面と表面のバリ取りに
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノガ・ウォーターズ
バリ取りブレード(強力タイプ)
4.7通常価格(税別):893円~

ノガ・ウォーターズ
面取り・バリ取り工具 バリ取り工具セット
4.5通常価格(税別):1,859円~

ジーベックテクノロジー
XEBECブラシ 表面用カップ型(ブラシ本体)/エンド型
4通常価格(税別):1,133円~

ジーベックテクノロジー
XEBECストーン 弾性シャフトタイプ
4.4通常価格(税別):1,900円~

ジーベックテクノロジー
XEBEC 裏バリカッター
0通常価格(税別):9,877円~

ノガ・ウォーターズ
面取り・バリ取り工具 ハンドル・ホルダー
4.6通常価格(税別):1,206円~

ノガ・ウォーターズ
面取り・バリ取り工具 裏座ぐりバーセット
4.4通常価格(税別):5,172円~

ZTEC
アルミスティック
0通常価格(税別):6,306円~

ノガ・ウォーターズ
ノガ・マルチブレードパック
5通常価格(税別):3,715円