ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

デバリングツール用アクセサリー モジュラータイプ専用ハンドル

通常単価(税別)
5,324円
税込単価
5,856円
通常出荷日:4日目

【特長】・デバリングツール用アクセサリーモジュラータイプ専用ハンドルです

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MDT-800
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MDT-800の仕様・寸法情報

商品タイプ
手動
商品内容
ハンドル
全長(mm)
100
幅(mm)
18
ホルダ名称
モジュラータイプ専用ハンドル
JANコード
4589926642830
質量(g)
43.000
トラスココード
228-0377

型番リスト

表示件数
型番
MDT-800
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,324円
( 5,856円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デバリングツール用アクセサリーモジュラータイプ専用ハンドルです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デバリングツール用アクセサリー モジュラータイプ専用ハンドルの型番MDT-800のページです。 型番MDT-800に関する仕様情報を記載しております。
デバリングツール用アクセサリー モジュラータイプ専用ハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デバリングツール用アクセサリー モジュラータイプ専用ハンドル
デバリングツール オートロックタイプ Jタイプ
シャビーブ バリ取り工具用伸縮ホルダー,B型ブレード用
ヘビーデューティ用スクレーパー
面取りドライバー用替刃
XEBECブラシ 表面用 スリーブ
メーカーMICHIGANMICHIGANシャビーブノガ・ウォーターズミスミジーベックテクノロジー
通常価格5,324円54,379円1,340円4,440円 -2,270円 -3,434円 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプ手動自動手動手動手動自動
商品内容ハンドルセットホルダ-ブレードその他
全長(mm)100127----
幅(mm)1810----
ホルダ名称モジュラータイプ専用ハンドル-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました