17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ハイスホールソー(ツバ無し)ダウンライト用 ストレートシャンク

通常単価(税別)
8,72215,558特別価格
税込単価
9,59417,114特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ダウンライト取付け時の穴あけ専用ホールソーです・軽い切削感で軽天材も切断可能です・専用防塵カ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

刃径(mm)

最小発注数量
4989270562103
195-1624
343.000
75
1個
4989270562110
195-1625
557.000
100
1個
4989270562127
195-1626
787.000
125
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,7227,513
( 8,264 )
1日目
11,0019,046
( 9,951 )
1日目
15,55812,603
( 13,863 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダウンライト取付け時の穴あけ専用ホールソーです
・軽い切削感で軽天材も切断可能です
・専用防塵カバー(別売品:BCV-125S)を装着することで、天井穿孔時の切り屑飛散を防止し、施工現場の清掃負担を軽減します
【用途】
・ダウンライト取付け時の石膏ボード、ケイカル板、天井板、合板、塩ビ板、木材の穴あけに
【材質】
・刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)
・センタードリル:コバルト高速度鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイスホールソー(ツバ無し)ダウンライト用 ストレートシャンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイスホールソー(ツバ無し)ダウンライト用 ストレートシャンク
ハイスホールソー(ツバ無し)ダウンライト用 SDS-plusシャンク
ハイスホールソー(ツバ無し)ダウンライト用 センタードリル
ユニカ "単機能コアドリル E&S"複合材用(回転ドリル用)ストレートシャンク
ハイスホールソー(ツバ無し)ダウンライト用 防塵カバー
超硬ホールソーメタコアトリプル(ツバなし) センタードリル
メーカーユニカユニカユニカユニカユニカユニカ
通常価格8,722-8,722 -1,60010,002 -4,600 -1,500
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
シャンク径(mm)10/13--10・13兼用--
全長(mm)144176100--70
刃厚(mm)11131-
シャンク形状三面取(ストレート)SDSプラス----
ふところ深さ(mm)3838----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト