17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ハイスホールソー(ツバ無し)ダウンライト用 SDS-plusシャンク

通常単価(税別)
8,72215,558
税込単価
9,59417,114

【特長】・ダウンライト取付け時の穴あけ専用ホールソーです・軽い切削感で軽天材も...

詳細情報を確認する
  • 全長(mm)
    176
  • 刃厚(mm)
    1
  • シャンク形状
    SDSプラス
  • ふところ深さ(mm)
    38
  • 材質2
    センタードリル:コバルト高速度鋼
  • 材質1
    刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    刃径(mm)

    最小発注数量
    4989270562141
    195-1639
    374.000
    75
    1個
    4989270562158
    195-1640
    580
    100
    1個
    4989270562165
    195-1641
    804.000
    125
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,722
    ( 9,594 )
    1日目
    11,001
    ( 12,101 )
    1日目
    15,558
    ( 17,114 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ダウンライト取付け時の穴あけ専用ホールソーです
    ・軽い切削感で軽天材も切断可能です
    ・専用防塵カバー(別売品:BCV-125S)を装着することで、天井穿孔時の切り屑飛散を防止し、施工現場の清掃負担を軽減します
    【用途】
    ・ダウンライト取付け時の石膏ボード、ケイカル板、天井板、合板、塩ビ板、木材の穴あけに
    【材質】
    ・刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)
    ・センタードリル:コバルト高速度鋼

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ハイスホールソー(ツバ無し)ダウンライト用 SDS-plusシャンクのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハイスホールソー(ツバ無し)ダウンライト用 SDS-plusシャンク
    ハイスホールソー(ツバ無し)ダウンライト用 ストレートシャンク
    ハイスホールソー(ツバ無し)ダウンライト用 センタードリル
    ユニカ "単機能コアドリル E&S"複合材用(回転ドリル用)SDSシャンク
    ユニカ "単機能コアドリル E&S"複合材用(回転ドリル用)ストレートシャンク
    ハイスホールソー(ツバ無し)ダウンライト用 防塵カバー
    メーカーユニカユニカユニカユニカユニカユニカ
    通常価格8,722-8,722 -1,60010,011 -10,002 -4,600 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    全長(mm)176144100---
    刃厚(mm)111331
    シャンク形状SDSプラス三面取(ストレート)----
    ふところ深さ(mm)3838----
    材質2センタードリル:コバルト高速度鋼センタードリル:コバルト高速度鋼-センタードリル:高速度鋼センタードリル:高速度鋼-
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト