17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ハイスホールソー(ツバ無し)ダウンライト用 防塵カバー

通常単価(税別)
4,6009,565
税込単価
5,06010,522
通常出荷日:1日目

【特長】・BCV-J125Sはジャバラ部分のみで交換用です・ユニカのダウンライト用ハイスホールソーに装...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

全長(mm)

質量(g)

最小発注数量
4989270562196
195-1647
137
311.000
1個
4989270562202
195-1646
130
90.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,565
( 10,522 )
1日目
4,600
( 5,060 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・BCV-J125Sはジャバラ部分のみで交換用です
・ユニカのダウンライト用ハイスホールソーに装着することで、天井穿孔時の切り屑飛散を防止し、施工現場の清掃負担を軽減します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイスホールソー(ツバ無し)ダウンライト用 防塵カバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイスホールソー(ツバ無し)ダウンライト用 防塵カバー
ハイスホールソー(ツバ無し)ダウンライト用 ストレートシャンク
ハイスホールソー(ツバ無し)ダウンライト用 センタードリル
ハイスホールソー(ツバ無し)ダウンライト用 SDS-plusシャンク
ユニカ "単機能コアドリル E&S"複合材用(回転ドリル用)ストレートシャンク
ユニカ "単機能コアドリル E&S"複合材用(回転ドリル用)SDSシャンク
メーカーユニカユニカユニカユニカユニカユニカ
通常価格4,600-7,514 -1,6007,514 -10,002 -10,011 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
刃厚(mm)111133
材質1樹脂刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)コバルト高速度鋼刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)刃部:超硬チップ刃部:超硬チップ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト