ファクトリーサプライ用品技術窓口

シールド対応モジュラーパッチパネル枠

通常単価(税別)
14,763円~28,880円
税込単価
16,239円~31,768円
通常出荷日:19日目

【特長】・シールド用モジュラージャックとあわせてシールド仕様にできます・パネルフレームが導電性の為、パ...

詳細を確認
  • 種類
    シールド
  • 色
    黒
  • 使用環境
    屋内用
  • 使用温度範囲(℃)
    -10~60
  • 適合ジャック
    シールド用モジュラージャック
  • 材質1
    ステンレススチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • ポート数

  • 奥行(mm)

  • 質量(g)

  • 高さ(mm)

  • タイプ

  • ラックユニット数

  • タイプ

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

ポート数

奥行(mm)

質量(g)

高さ(mm)

タイプ

ラックユニット数

最小発注数量
0074983036424
828-1469
48
17.78
295.290
88.1
ストレート
2U
10個
0074983036486
825-7252
24
107.1
282.600
43.7
アングル
1U
10個
0074983036493
825-7253
48
107.1
470.700
88.1
アングル
2U
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,763円
( 16,239円 )
19日目
20,006円
( 22,007円 )
19日目
28,880円
( 31,768円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シールド用モジュラージャックとあわせてシールド仕様にできます
・パネルフレームが導電性の為、パッチパネルで接地処理可能です
・モジュールははめ込み式で、シールド以外にもUTP、同軸、光モジュールも搭載可能です
【用途】
・ネットワーク配線の集中管理接続ポイント

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シールド対応モジュラーパッチパネル枠のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シールド対応モジュラーパッチパネル枠
モジュラーパッチパネルキット(4ポートフェースプレートタイプ)
TGモジュラージャック用上下45度アングルキャップ
TGモジュラージャック用左右45度アングルキャップ
12ポート用壁面取付パッチパネル枠シリーズ
USBブロックアウト(USBポートブロック)
メーカーパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイット
通常価格14,763円-61,314円2,005円2,005円9,284円7,545円
通常出荷日19日目9日目1日目1日目1日目1日目
種類シールドカテゴリ5eカテゴリ6カテゴリ612ポート用壁面取付パッチパネル枠-
色黒黒オフホワイトオフホワイト-赤
使用環境屋内用-----
使用温度範囲(℃)-10~60--10~65-10~65--
適合ジャックシールド用モジュラージャック-CJ688TG□□CJ688TG□□--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LANケーブル(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト