ファクトリーサプライ用品技術窓口

顕微鏡用LED照明

  • 商品タイプ
    顕微鏡用品
  • 消費電力 (w)
    3
  • 外径 (mm)
    97
  • トラスココード
    567-6358
  • 奥行(mm)
    131
  • 厚さ(mm)
    33
  • 幅(mm)
    97
  • JANコード
    4550414333882
  • 質量(g)
    112.000
  • 電源(V)
    AC100~240
  • 詳細タイプ
    顕微鏡用照明 LEDタイプ
  • 周波数 (Hz)
    50/60
  • 色温度 (K)
    5000(昼白色)
  • 使用温度範囲 (℃)
    0~40

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TRL-54A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TRL-54Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
顕微鏡用品
消費電力(w)
3
外径(mm)
97
トラスココード
567-6358
奥行(mm)
131
厚さ(mm)
33
幅(mm)
97
JANコード
4550414333882
質量(g)
112.000
電源(V)
AC100~240
周波数(Hz)
50/60
詳細タイプ
顕微鏡用照明 LEDタイプ
色温度(K)
5000(昼白色)
使用温度範囲(℃)
0~40

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
TRL-54A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,860円
( 21,846円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鏡体形状が円筒形で、直径65mm以下の顕微鏡に取付可能な高輝度、長寿命LEDライトです
・照度調整機能付です
【用途】
・小型、軽量の実体顕微鏡用の照明装置に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

顕微鏡用LED照明の型番TRL-54Aのページです。 型番TRL-54Aに関する仕様情報を記載しております。
顕微鏡用LED照明のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
顕微鏡用LED照明
ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) 用LEDリング照明
ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ)用カメラ
ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) 双眼ズーム式
ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) 三眼ズーム式
ズーム実体顕微鏡"SCOPRO"(スコープロ・照明付) LEDリング照明付
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格19,860円25,848円48,933円144,919円168,794円159,243円 -
通常出荷日19日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ顕微鏡用品顕微鏡用品顕微鏡用品---
消費電力(w)3-----
外径(mm)97-----
トラスココード567-6358206-6086124-8651124-8650124-8652-
奥行(mm)131-180285285285
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート