ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

耐水軟質ポリウレタンチューブ(ミクロチューブ)UF

通常単価(税別)
6,977円~7,748円
税込単価
7,675円~8,523円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・機械的強度、特に耐摩耗性が優れています・耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-...

詳細を確認
  • 水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

最小曲げ半径

(mm)

チューブ外径

(φ)

チューブ内径

(φ)

外径【区分】

内径【区分】

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
5
1.6
0.8
~2
1以下
340.000
383-1988
1個
5
2
1
~2
1以下
500.000
383-1989
1個
7
3
1.5
~3
~2
1000.000
383-1987
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,748円
( 8,523円 )
1日目
7,748円
( 8,523円 )
4日目
6,977円
( 7,675円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械的強度、特に耐摩耗性が優れています
・耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)
・柔軟で高反発弾性をもっています
・有毒物質溶出のおそれがありません
・曲げ半径が小さく作業性に優れています
【用途】
・空圧機器用
・流体素子用
・化学プラント用
【材質】
・耐水軟質ポリウレタン

ご注意

  • 水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐水軟質ポリウレタンチューブ(ミクロチューブ)UFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐水軟質ポリウレタンチューブ(ミクロチューブ)UF
FEPチューブTF インチ
ジュンロンUF(耐水軟質ポリウレタンチューブ)
耐水性ポリウレタンチューブ
ポリウレタンチューブ
ジュンロンU(ポリウレタンチューブ) ジュンロンUF(バーブ継手用ポリウレタンチューブ)
メーカー潤工社潤工社潤工社ミスミトラスコ中山潤工社
通常価格6,977円-4,695円 -2,430円 --717円 -2,054円 -
通常出荷日1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
特性・用途耐熱性耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 耐熱性-該当なし--
種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
材質ウレタンふっ素樹脂ウレタンウレタンウレタンウレタン
材質 ウレタン耐水性ポリウレタン-ポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタン
色透明半透明---青
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート