ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ケーブルタイマウントベース(粘着テープ付)【100個入り】

通常単価(税別)
5,070円
税込単価
5,577円
通常出荷日:1日目

【特長】・ナイロンケーブルタイを固定します・ねじ留めが不要な粘着タイプです・ライフタイム保証がついてい...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HC102
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

HC102の仕様・寸法情報

商品タイプ
粘着タイプ
色
ホワイト
材質詳細
UL認可ナイロン66、94V-2
JANコード
0065030784290
トラスココード
540-0052
使用結束バンド幅(mm)
4.7
質量(g)
167
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HC102
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,070円
( 5,577円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナイロンケーブルタイを固定します
・ねじ留めが不要な粘着タイプです
・ライフタイム保証がついています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルタイマウントベース(粘着テープ付)の型番HC102のページです。 型番HC102に関する仕様情報を記載しております。
ケーブルタイマウントベース(粘着テープ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルタイマウントベース(粘着テープ付)
タイマウント(KR)66ナイロン 難燃グレード
ラッシングロッド
ラチェット式締付金具
L字型ベース
SapiSelco ケーブルタイ固定具 角型 4mm (100個入)
メーカーSTAR TECHヘラマンタイトンJAPPYJAPPYパンドウイットSapiSelco
通常価格5,070円4,840円 -181円 -2,760円 -24,747円 -1,500円
通常出荷日1日目9日目1日目〜1日目在庫品1日目1日目
商品タイプ粘着タイプ-----
色ホワイト-----
材質詳細UL認可ナイロン66、94V-2-----
JANコード0065030784290-----
トラスココード540-0052-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました