ファクトリーサプライ用品技術窓口

卓上CO2モニター USB給電/単4形アルカリ乾電池

通常単価(税別)
11,625円
税込単価
12,788円
通常出荷日:4日目

【特長】・室内のCO2濃度を数値化して、人の密集や空気のよどみをお知らせする卓上CO2モニターです・感...

詳細を確認
  • 対象ガス
    二酸化炭素
  • 商品タイプ
    ガス検知器
  • JANコード
    4971660778232
  • 質量(g)
    78.000
  • トラスココード
    324-3171
  • 測定範囲(ppm)
    400~5000
  • 分解能(ppm)
    1
  • 電源
    USB給電/単4アルカリ乾電池
  • 奥行 (mm)
    48
  • 高さ (mm)
    49
  • 幅 (mm)
    86
  • セット内容・付属品
    USBケーブル/取扱説明書(保証書付)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CD10-W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CD10-Wの仕様・寸法情報

対象ガス
二酸化炭素
商品タイプ
ガス検知器
JANコード
4971660778232
質量(g)
78.000
トラスココード
324-3171
測定範囲(ppm)
400~5000
分解能(ppm)
1
電源
USB給電/単4アルカリ乾電池
奥行(mm)
48
高さ(mm)
49
幅(mm)
86
セット内容・付属品
USBケーブル/取扱説明書(保証書付)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CD10-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,625円
( 12,788円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・室内のCO2濃度を数値化して、人の密集や空気のよどみをお知らせする卓上CO2モニターです
・感染症予防や室内環境整備におススメです
・室内のCO2濃度、温度、室温を数値化します
・CO2濃度の表示は大きく、温度と湿度も表示されることで室内の環境が一目でわかるように設計されています
・また4段階の顔表示でCO2濃度の目安を表示することでご利用者様へ室内の喚起のタイミングをお知らせします
・インテリアに馴染みやすいシンプルデザインです
・本体の大きさは約横9cm高さ5cmで手のひらに乗るほどコンパクトです
・本体色は白で、四隅は丸く、卓上においても違和感を感じないデザイン設計となっています
・また、液晶は大きく表示することで見やすい仕様となっています
・電源はUSB給電/単4形アルカリ乾電池の両方が使用可能です
【用途】
・人の密集や空気のよどみをお知らせ用に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上CO2モニター USB給電/単4形アルカリ乾電池の型番CD10-Wのページです。 型番CD10-Wに関する仕様情報を記載しております。
卓上CO2モニター USB給電/単4形アルカリ乾電池のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上CO2モニター USB給電/単4形アルカリ乾電池
CO2モニター CO2-M1/CO2-MINI
CO2モニター
対応不要
ポータブルCO2モニター
CO/CO2モニタ
メーカーキングジムカスタムA-Gas Japan(旧FUSO)佐藤計量器製作所エスコケニス
通常価格11,625円12,977円 -76,386円19,344円20,221円286,922円 -
通常出荷日4日目1日目〜6日目7日目1日目11日目〜
対象ガス二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素--一酸化炭素 / 二酸化炭素
商品タイプガス検知器ガス検知器その他--ガス検知器
JANコード4971660778232-----
質量(g)78.000-----
トラスココード324-3171-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました