ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャピラリーチューブカッター

通常単価(税別)
6,523円
税込単価
7,175円
通常出荷日:1日目

【特長】・キャピラリーチューブカッター・どんな種類のキャピラリーチューブでもつぶさず切断出来ます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

14215
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

14215の仕様・寸法情報

商品タイプ
チューブカッター
切断能力mm
~3.2
全長(mm)
139
トラスココード
494-8271
JANコード
4560160091233
質量(g)
80.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
14215
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,523円
( 7,175円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャピラリーチューブカッター
・どんな種類のキャピラリーチューブでもつぶさず切断出来ます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャピラリーチューブカッターの型番14215のページです。 型番14215に関する仕様情報を記載しております。
キャピラリーチューブカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャピラリーチューブカッター
狭所対応 チューブカッター
6~42mm チューブカッター(裸銅管/被覆銅管用)
バリの出にくいチューブカッター TC127
RBチューブカッター(ベアリング内蔵) 替刃 裸銅管用
8A~25A フレキ管カッター
メーカー文化貿易工業リジッドエスコロブテックスレッキス工業エスコ
通常価格6,523円3,320円 -9,982円4,277円1,730円9,897円 -
通常出荷日1日目3日目2日目1日目19日目2日目
商品タイプチューブカッター-チューブカッターチューブカッターパーツチューブカッター
切断能力mm~3.2-6~426.35、9.52、12.7--
全長(mm)139-180130-130
トラスココード494-8271-----
JANコード4560160091233-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チューブカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました