ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

AC/DC低圧用検電器

型番:

KEW5712
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

KEW5712の仕様・寸法情報

トラスココード
216-6625
JANコード
4560187067051
質量(g)
17.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
KEW5712
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,819円
( 11,901円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブザー音とLEDで検電の確認が可能です
・AC80V~600V/DC40V~750Vの広い動作電圧範囲です
・AC検電は裸線/被覆線の感度切替が可能です
・DC検電は付属のリード線を接地で確実に検電します(裸線)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC/DC低圧用検電器の型番KEW5712のページです。 型番KEW5712に関する仕様情報を記載しております。
AC/DC低圧用検電器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC/DC低圧用検電器
低圧用検電器
検相器 8031F
検相器(非接触式)
コンセントテスタ
低圧用検電器 KD3
メーカー共立電気計器共立電気計器共立電気計器共立電気計器共立電気計器三和電気計器
通常価格10,819円4,979円17,239円25,992円37,868円4,860円
通常出荷日4日目1日目4日目1日目1日目4日目
トラスココード216-6625216-8140706-2106479-6632208-4170-
JANコード45601870670514560187066290456018706624545601870642274560187067457-
質量(g)17.00040.000862.000---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました