ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

エアーフィルターコンパクトタイプ 詰替え用

  • サイズ (mm)
    300×200
  • 厚さ (mm)
    0.4
  • 初期圧力損失 (Pa)
    26
  • 捕集効率 (%)
    33.3
  • 質量 (g)
    140.000
  • 材質1
    難燃ポリエステル
  • 巻き枚数 (枚)
    45
  • 長さ (m)
    9
  • 幅 (mm)
    300
  • JANコード
    4560170009334
  • トラスココード
    191-8321

ご注意

  • CA3045専用の詰替え用ロールです

型番:

CAT3045
解除
    数量:
    -閉じる

    CAT3045の仕様・寸法情報

    サイズ(mm)
    300×200
    厚さ(mm)
    0.4
    初期圧力損失(Pa)
    26
    捕集効率(%)
    33.3
    質量(g)
    140.000
    材質1
    難燃ポリエステル
    巻き枚数(枚)
    45
    長さ(m)
    9
    幅(mm)
    300
    JANコード
    4560170009334
    トラスココード
    191-8321
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CAT3045
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,4633,907
    ( 4,298 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・難燃性の素材を使用しています
    ・簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減します
    ・厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります
    ・ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます
    ・外付けのため、汚れが一目で分かります
    ・制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます
    【用途】
    ・コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして
    ・制御盤吸気口のプレフィルターとして
    【材質】
    ・難燃ポリエステル

    ご注意

    • CA3045専用の詰替え用ロールです
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    エアーフィルターコンパクトタイプ 詰替え用の型番CAT3045のページです。 型番CAT3045に関する仕様情報を記載しております。
    エアーフィルターコンパクトタイプ 詰替え用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エアーフィルターコンパクトタイプ 詰替え用
    エアーフィルターコンパクトタイプ ホルダー付
    コンプレッサーオイル(1L・4L)
    エアーフィルターII (オイルミスト専用フィルター)(難燃タイプ)
    メーカー橋本クロス橋本クロスエスコ橋本クロス
    通常価格4,4633,7491,946 -2,450 -
    通常出荷日1日目1日目1日目〜2日目〜
    サイズ(mm)300×200200×200--
    厚さ(mm)0.40.4--
    初期圧力損失(Pa)2626--
    捕集効率(%)33.333.3--
    質量(g)140.000200.000--
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コンプレッサ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました