ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アンカーボルト切断具 ポキポキBOLT用アダプター

通常単価(税別)
2,570円
税込単価
2,827円
通常出荷日:1日目

【特長】・ポキポキボルト専用アダプターです【用途】・打込み式アンカーボルト16mm用【材質】・炭素鋼

  • アンカーボルトの切断以外には使用しないでください。
  • 適応製品以外には取り付けないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

5030-A160
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

5030-A160の仕様・寸法情報

ねじ径(M)
16
本体材質
鉄
全長(mm)
64
ねじ種
M
種類
関連部品
販売単位
バラ(1個から購入可能)
JANコード
4962660503160
質量(g)
149.000
トラスココード
582-5366
材質1
炭素鋼
適合本体
NO.5030
-
-

型番リスト

表示件数
型番
5030-A160
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,570円
( 2,827円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポキポキボルト専用アダプターです
【用途】
・打込み式アンカーボルト16mm用
【材質】
・炭素鋼

ご注意

  • アンカーボルトの切断以外には使用しないでください。
  • 適応製品以外には取り付けないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンカーボルト切断具 ポキポキBOLT用アダプターの型番5030-A160のページです。 型番5030-A160に関する仕様情報を記載しております。
アンカーボルト切断具 ポキポキBOLT用アダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アンカーボルト切断具 ポキポキBOLT用アダプター
ボルトアンカー(BAタイプ)
中空壁用 フリップアンカー
EA2用打ち込み棒(手打ちタイプ)EHS Plus用
中空壁用アンカー ITハンガー(ALC用・はさみ固定式) おねじタイプ・ステンレス製
ノーブルアンカー(中空壁用樹脂製アンカー)
メーカースターエムSUNCOイイファスフィッシャーサンコーテクノ旭化学工業
通常価格2,570円680円834円6,782円 -1,047円 -573円 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目〜1日目3日目〜
ねじ径(M)16-----
本体材質鉄---ステンレス-
全長(mm)64-----
ねじ種M---M-
種類関連部品アンカーボルトアンカーボルト-アンカーボルトアンカーボルト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました