ファクトリーサプライ用品技術窓口

永磁ホルダー 角型【塗装仕様<耐熱型>】

通常単価(税別)
4,171円~4,856円
税込単価
4,588円~5,342円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・プレス機器や型等への組み込みやワーク押え等広範囲に応用できます【用途】・測定器取付穴

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

吸着力

(N)

寸法幅

(mm)

寸法長

(mm)

寸法高

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

ネジ穴寸法(mm)

最小発注数量
147
30
30
25
4573578901520
544-4230
177
M6×1.0 深8
1個
294
40
40
30
4573578901537
544-2731
377
M8×1.25 深12
1個
176
60
25
25
4573578901544
544-4228
250
M6×1.0 深10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,171円
( 4,588円 )
1日目
4,856円
( 5,342円 )
1日目
4,180円
( 4,598円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プレス機器や型等への組み込みやワーク押え等広範囲に応用できます
【用途】
・測定器取付穴

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

永磁ホルダー 角型【塗装仕様<耐熱型>】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
永磁ホルダー 角型【塗装仕様<耐熱型>】
永磁ホルダー 丸型 塗装仕様(耐熱型) CPH
マグネットホルダー角型 塗装仕様
マグネットホルダー丸型 塗装仕様
マグネット角型
永磁ホルダー標準丸型
メーカーテクノプランテクノプランテクノプランテクノプラン新潟精機(SK)テクノプラン
通常価格4,171円-4,613円 -3,460円1,482円 -2,142円 -1,244円 -
通常出荷日1日目〜2日目〜2日目在庫品1日目〜2日目2日目
磁石種類サマリウムコバルト磁石サマリウムコバルト磁石--フェライト磁石-
商品タイプ加工用永磁マグネットホルダ加工用永磁マグネットホルダ加工用永磁マグネットホルダ加工用永磁マグネットホルダマグネットホルダ加工用永磁マグネットホルダ
形状角形丸形角形丸形角形丸形
ハンドル有無無無--有-
ねじ穴有無有有--有-
よく一緒に購入される商品

マグネットホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト