17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル温湿度計 ホワイト

通常単価(税別)
3,075
税込単価
3,383
通常出荷日:1日目

【特長】・置き場所に困らないコンパクトサイズです・熱中症・インフルエンザの危険度をかわいい表情でお知ら...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温湿度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -10~50
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • 測定湿度範囲 (%RH)
    10~99
  • 湿度最小表示 (%RH)
    1
  • 防滴・防水機能
    なし
  • ホワイト
  • 奥行(mm)
    17
  • 高さ(mm)
    81
  • 幅(mm)
    81
  • 質量(g)
    81
  • トラスココード
    468-9479
  • JANコード
    4536117040777
  • 電源
    単4形乾電池

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

O-421WT
解除
  • 推奨代替品はございません。

  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 【販売終了品】2026年07月に販売終了となりました。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

O-421WTの仕様・寸法情報

商品タイプ
温湿度計
測定温度範囲(℃)
-10~50
温度最小表示(℃)
0.1
測定湿度範囲(%RH)
10~99
湿度最小表示(%RH)
1
防滴・防水機能
なし
ホワイト
奥行(mm)
17
高さ(mm)
81
幅(mm)
81
質量(g)
81
トラスココード
468-9479
JANコード
4536117040777
電源
単4形乾電池

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
O-421WT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,075
( 3,383 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・置き場所に困らないコンパクトサイズです
・熱中症・インフルエンザの危険度をかわいい表情でお知らせします
・便利な壁掛けフック穴&スタンド付きです
【用途】
・熱中症、インフルエンザの対策として

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル温湿度計 ホワイトの型番O-421WTのページです。 型番O-421WTに関する仕様情報を記載しております。
デジタル温湿度計 ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル温湿度計 ホワイト
デジタル温湿度計 モスフィ フック穴・スタンド付
時計付黒球式熱中症計
O-285 室内・室外温度計
O-207 防滴クッキング温度計
O-263 お知らせアラーム付クッキング温度
メーカードリテックドリテックドリテックドリテックドリテックドリテック
通常価格3,0753,2805,5552,5332,8762,188
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目5日目4日目
商品タイプ温湿度計温湿度計熱中症指数モニター温度計(外部センサータイプ)中心温度計温度計
測定温度範囲(℃)-10~50-9.9~50ー9.9~60---50~300
温度最小表示(℃)0.10.10.1---
測定湿度範囲(%RH)10~9910~990.1~99.9---
湿度最小表示(%RH)110.1---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト