ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレスリベッター(充電式・18V)

通常単価(税別)
129,773円
税込単価
142,750円
通常出荷日:6日目

【特長】・ブラインドリベット専用です・5.0Ahバッテリー2個付きです・高効率ECモーター(ブラシレス...

詳細を確認
  • 種類
    その他電動工具
  • 商品タイプ
    コードレスリベッター(充電式)
  • JANコード
    4059952606767
  • トラスココード
    434-2970
  • 質量(g)
    2200.0
  • 材質1
    ポリアミド樹脂(PA)
  • 電源(V)
    18
  • 全長(mm)
    290
  • リベット使用範囲(mm)
    3.0~6.4

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GRG18V-16C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GRG18V-16Cの仕様・寸法情報

種類
その他電動工具
商品タイプ
コードレスリベッター(充電式)
JANコード
4059952606767
トラスココード
434-2970
質量(g)
2200.0
材質1
ポリアミド樹脂(PA)
電源(V)
18
全長(mm)
290
リベット使用範囲(mm)
3.0~6.4
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
GRG18V-16C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
129,773円
( 142,750円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブラインドリベット専用です
・5.0Ahバッテリー2個付きです
・高効率ECモーター(ブラシレスモーター)を採用しています
・AUTO機能搭載で作業効率UP
・ユーザーインターフェイス
・リベット保持機能
・スマホと繋げて任意のリベット本数が設定可能なコネクト機能内蔵
【用途】
・金属部材の接合に
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスリベッター(充電式・18V)の型番GRG18V-16Cのページです。 型番GRG18V-16Cに関する仕様情報を記載しております。
コードレスリベッター(充電式・18V)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスリベッター(充電式・18V)
10.8Vコードレスかんな(本体のみ) GHO10.8V-20H
18Vリチウムイオン12.0Ahバッテリー
ボッシュ コードレスタッカー
コードレスクリーニングブラシ
ランダムアクションサンダー(吸じん式) ラバーパッド
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格129,773円48,026円46,922円24,004円12,498円3,205円
通常出荷日6日目1日目1日目4日目4日目1日目
種類その他電動工具その他電動工具その他関連用品-その他電動工具-
商品タイプコードレスリベッター(充電式)---コードレスクリーニングブラシ-
JANコード405995260676731651408666203165140953047694950924162740534232272603165140623476
トラスココード434-2970276-8814215-8000568-1217409-9658753-4655
質量(g)2200.01500.01500.01300.0300.000-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました