ファクトリーサプライ用品技術窓口

無機系カートリッジシステム ML480カートリッジ

通常単価(税別)
5,586円
税込単価
6,145円
通常出荷日:5日目

【特長】・同一容器内にセメントと水が収容されており、優れた施工性と確実な施工管理の実現、ゴミの削減にも...

詳細を確認
  • 全長(mm)
    345
  • 質量(g)
    1270.000
  • トラスココード
    369-9931
  • セット内容
    無機系セメントカートリッジ1本、専用ノズル1本
  • 容量(ml)
    480
  • 材質1
    セメント

ご注意

  • 専用攪拌棒MEK-6は別売です。

型番:

ML480
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

ML480の仕様・寸法情報

全長(mm)
345
質量(g)
1270.000
トラスココード
369-9931
セット内容
無機系セメントカートリッジ1本、専用ノズル1本
容量(ml)
480
材質1
セメント

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
ML480
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,586円
( 6,145円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・同一容器内にセメントと水が収容されており、優れた施工性と確実な施工管理の実現、ゴミの削減にもつながります
・攪拌棒を使ってフィルムを突き破り、そのまま拡販混合することができます
【用途】
・土木、橋梁だけでなく、あらゆる建設の工事分野に
【材質】
・セメント
【セット内容】
・無機系セメントカートリッジ1本、専用ノズル1本

ご注意

  • 専用攪拌棒MEK-6は別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無機系カートリッジシステム ML480カートリッジの型番ML480のページです。 型番ML480に関する仕様情報を記載しております。
無機系カートリッジシステム ML480カートリッジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無機系カートリッジシステム ML480カートリッジ
[セメダイン製カートリッジ用] エルボノズル
アクリル系構造接着剤
接着剤 木工用 180ml
G17 50ml
接着剤 木工用速乾 50ml
メーカー日本デコラックスエスコエスコセメダインコニシセメダイン
通常価格5,586円563円27,154円597円917円524円
通常出荷日5日目1日目2日目3日目1日目3日目
全長(mm)345-----
質量(g)1270.000-----
トラスココード369-9931-----
セット内容無機系セメントカートリッジ1本、専用ノズル1本-----
容量(ml)480-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました