ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スマホ対応カメラ用自立一脚スタンドポッド GX-S

通常単価(税別)
8,401円
税込単価
9,241円
通常出荷日:1日目

【特長】・自立脚付き一脚「スタンドポッドGX-N」にスマートフォン対応クイックシューを装備しました・安...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GX-S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GX-Sの仕様・寸法情報

種類
スタンド
JANコード
4906752246504
質量(g)
1045.000
トラスココード
448-6327
材質1
脚:アルミ
高さ(mm)
710~1875
縮長(mm)
710
パイプ径(mm)
24
最大搭載質量(kg)
1
カメラ台のサイズ(mm)
67.8×41.8

型番リスト

表示件数
型番
GX-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,401円
( 9,241円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自立脚付き一脚「スタンドポッドGX-N」にスマートフォン対応クイックシューを装備しました
・安定感の高い自立一脚で、ビデオカメラやカメラに加え、スマートフォンにも対応します
・雲台は上下・左右・タテ位置/ヨコ位置がそれぞれ調整できる3ウェイ式です
・分離してミニ三脚、一脚としても使える多機能タイプ(雲台部分は共用)です
・脚パイプにウレタングリップを装備しています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スマホ対応カメラ用自立一脚スタンドポッド GX-Sの型番GX-Sのページです。 型番GX-Sに関する仕様情報を記載しております。
スマホ対応カメラ用自立一脚スタンドポッド GX-Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スマホ対応カメラ用自立一脚スタンドポッド GX-S
スマホ対応カメラ用三脚(カメラ・スマホ用)
スマホ対応カメラ用三脚(カメラやビデオカメラ用)
417-1543mmカメラ用三脚
中型カメラ用三脚 ギヤ式 3段
カメラ用三脚(中型) ギヤ式 4段
メーカーSLIKSLIKSLIKエスコエスコエスコ
通常価格8,401円8,903円6,812円 -27,282円15,084円15,084円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目2日目
種類スタンドスタンドスタンドカメラ取付スタンドスタンド
JANコード49067522465044906752217344----
質量(g)1045.0001330.000----
トラスココード448-6327448-6330----
材質1脚:アルミ脚:アルミ脚:アルミ---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カメラ・照明取付部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました