ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スマホ対応カメラ用三脚(カメラ・スマホ用)

通常単価(税別)
8,903円
税込単価
9,793円
通常出荷日:1日目

【特長】・ビデオ用の角度が自在に調節できる2ウェイ雲台とパンハンドルを装備しています・カメラ・スマホに...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SLGX-S6400VIDEO
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SLGX-S6400VIDEOの仕様・寸法情報

種類
スタンド
JANコード
4906752217344
質量(g)
1330.000
トラスココード
448-6330
材質1
脚:アルミ
高さ(mm)
1303~1579
縮長(mm)
500
パイプ径(mm)
21
地上最低高(mm)
477
段数
4段

商品情報

 

 

 

 

 

型番リスト

表示件数
型番
SLGX-S6400VIDEO
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,903円
( 9,793円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビデオ用の角度が自在に調節できる2ウェイ雲台とパンハンドルを装備しています
・カメラ・スマホに対応しています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スマホ対応カメラ用三脚(カメラ・スマホ用)の型番SLGX-S6400VIDEOのページです。 型番SLGX-S6400VIDEOに関する仕様情報を記載しております。
スマホ対応カメラ用三脚(カメラ・スマホ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スマホ対応カメラ用三脚(カメラ・スマホ用)
スマホ対応カメラ用自立一脚スタンドポッド GX-S
スマホ対応カメラ用三脚(カメラやビデオカメラ用)
417-1543mmカメラ用三脚
中型カメラ用三脚 ギヤ式 3段
カメラ・ビデオ兼用三脚
メーカーSLIKSLIKSLIKエスコエスコケンコー
通常価格8,903円8,401円6,812円 -27,282円15,084円4,862円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
種類スタンドスタンドスタンドカメラ取付スタンドスタンド
JANコード49067522173444906752246504----
質量(g)1330.0001045.000----
トラスココード448-6330448-6327----
材質1脚:アルミ脚:アルミ脚:アルミ---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カメラ・照明取付部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました