ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

マルコン枠無重量車C-2700シリーズ(U型)

通常単価(税別)
2,913円~28,868円
税込単価
3,204円~31,755円
通常出荷日:1日目

【用途】・フロア用・引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに【材質】・車輪:ダクタイル鋳鉄(FCD...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

車輪径

(Φ)

JANコード

質量(g)

トラスココード

ボス幅B1(mm)

穴径F(mm)

適合機種

車幅B(mm)

最小発注数量
50
4531588015958
200.0
375-6033
24
10
C-2600-50
20
1個
60
4531588015965
250.0
375-6041
24
10
C-2600-60
20
1個
75
4531588015972
510.0
375-6050
30
13
C-2600-75
25
1個
90
4531588015989
730.0
375-6068
30
13
C-2600-90
25
1個
105
4531588015996
990.0
375-6009
30
16
C-2600-105
27
1個
120
4531588016009
1300.0
375-6017
30
16
C-2600-120
27
1個
150
4531588016016
3300.0
375-6025
48
20
C-2600-150
43
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,913円
( 3,204円 )
1日目
3,611円
( 3,972円 )
1日目
4,399円
( 4,839円 )
1日目
6,087円
( 6,696円 )
1日目
8,882円
( 9,770円 )
1日目
10,518円
( 11,570円 )
1日目
28,868円
( 31,755円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・フロア用
・引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに
【材質】
・車輪:ダクタイル鋳鉄(FCD-450)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルコン枠無重量車C-2700シリーズ(U型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルコン枠無重量車C-2700シリーズ(U型)
マルコン枠無重量車C-2500シリーズ(平型)
マルコン枠無重量車C-2450シリーズ(コ型)
マルコン枠付オールステンレス重量車S-3750シリーズ(平型)
マルコン枠付オールステンレス重量車S-3650シリーズ(コ型)
マルコン枠無トロッシャー
メーカーMARCONMARCONMARCONMARCONMARCON丸喜金属本社
通常価格2,913円-2,468円 -2,371円 -9,341円 -9,033円 -6,592円 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目〜4日目
種類重量戸車重量戸車重量戸車重量戸車重量戸車重量戸車
車輪材質金属金属金属金属金属金属
材質1車輪:ダクタイル鋳鉄(FCD-450)車輪:ダクタイル鋳鉄(FCD-450)車輪:ダクタイル鋳鉄(FCD-450)枠:ステンレス(SUS304)枠:ステンレス(SUS304)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

戸車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト