ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アルミ銘板(高温注意)

通常単価(税別)
2,407円~4,088円
税込単価
2,648円~4,497円
通常出荷日:1日目

【特長】・超耐候性アルミニウム板を使用し、製作している銘板です・20年の耐候性を持ち、熱、塩、酸、薬品...

詳細を確認
  • アルミ素地(シルバー)に、文字は黒1色となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

横(mm)

縦(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
80
30
4560343376850
3.000
363-0950
1個
150
60
4560343376867
12.000
363-0952
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,407円
( 2,648円 )
1日目
4,088円
( 4,497円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超耐候性アルミニウム板を使用し、製作している銘板です
・20年の耐候性を持ち、熱、塩、酸、薬品に対し抜群の耐性を持っています
・温・湿度や光に対して退色や変色することがなく、表面が硬いので傷もつかず、長期間視認できます

ご注意

  • アルミ素地(シルバー)に、文字は黒1色となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ銘板(高温注意)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ銘板(高温注意)
【刻印無料】銘板(アクリル/アルミ)
アルミ銘板 補助事業プレート 45×200mm
IM アクリル銘板(別作)1段彫り 縦20×横40mm×2t
IM アクリル銘板(別作)1段彫り 縦15×横30mm×2t
IM アクリル銘板(別作)1段彫り 縦15×横40mm×2t
メーカーアイマークミスミアイマークアイマークアイマークアイマーク
通常価格2,407円--10,606円1,277円1,277円1,277円
通常出荷日1日目5日目〜9日目6日目6日目6日目
文字色黒-黒---
穴径(mm)4-----
厚さ(mm)0.5-----
表示内容高温注意-----
材質1アルミ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

銘板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト