ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホッチキス仕様フック用ボックス

通常単価(税別)
2,890
税込単価
3,179
通常出荷日:1日目

【特長】・ホッチキスで石膏ボードに取り付けができます・ホッチキスの針を使用しますので外した穴あとが目立...

詳細を確認
  • JANコード
    4550414077793
  • トラスココード
    253-0592
  • 質量(g)
    89.000
  • 外形寸法(mm)奥行
    68.5
  • 外形寸法(mm)間口
    63
  • 外形寸法(mm)高さ
    100
  • 耐荷重(kg)
    0.5
  • 材質2
    ボックス:ポリカーボネート
  • 材質1
    金具:スチール

ご注意

  • 荷重制限をお守りください。
  • 一部石膏ボードの材質により針が打てない場合があります。
  • フィルムを2回目に打込む際は1回目の穴と被らないようにしてください。

型番:

STHK-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

STHK-Bの仕様・寸法情報

JANコード
4550414077793
トラスココード
253-0592
質量(g)
89.000
外形寸法(mm)奥行
68.5
外形寸法(mm)間口
63
外形寸法(mm)高さ
100
耐荷重(kg)
0.5
材質2
ボックス:ポリカーボネート
材質1
金具:スチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
STHK-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,890
( 3,179 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホッチキスで石膏ボードに取り付けができます
・ホッチキスの針を使用しますので外した穴あとが目立ちにくいです
・小物類の整理整頓・管理に使用できます
・簡単に設置でき、取り外しも簡単です
【用途】
・小物類の収納として
【材質】
・金具:スチール
・ボックス:ポリカーボネート

ご注意

  • 荷重制限をお守りください。
  • 一部石膏ボードの材質により針が打てない場合があります。
  • フィルムを2回目に打込む際は1回目の穴と被らないようにしてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホッチキス仕様フック用ボックスの型番STHK-Bのページです。 型番STHK-Bに関する仕様情報を記載しております。
ホッチキス仕様フック用ボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホッチキス仕様フック用ボックス
プロテクターツールケース用ハンドル 小ハンドル
プロテクターツールケース用ハンドル 大ハンドル
プロテクターツールケース用ハンドル 伸縮ハンドル WRT26-28
プロテクターツールケース TAK-33
プロテクターツールケース用ハンドル 伸縮ハンドル
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,8906308404,5761,6705,817
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
JANコード4550414077793--4989999618990--
トラスココード253-0592--207-6479--
質量(g)89.000--1360.0--
外形寸法(mm)奥行68.5-----
外形寸法(mm)間口63-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具箱・ケース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました