ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

SFPスロット用ダストカバー ネットワークスイッチポート用 防塵 保護 キャップ【10個入り】

通常単価(税別)
3,550
税込単価
3,905
通常出荷日:1日目

【特長】・汚れや埃に強い熱可塑性エラストマー製の防塵キャップです・使用していないSFP/SFP+スロッ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SFPCAP10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

SFPCAP10の仕様・寸法情報

材質
プラスチック
種類
その他
適合パネルコンセント
SFPおよびSFP+トランシーバモジュールのオープンスロット
JANコード
0065030875950
質量(g)
1.000
トラスココード
538-0091
材質詳細
サントプレーン-熱可塑性エラストマー(TPE)
縦×横×高さ(mm)
10×15×15
種類詳細
ダストカバー

型番リスト

表示件数
型番
SFPCAP10
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,550
( 3,905 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汚れや埃に強い熱可塑性エラストマー製の防塵キャップです
・使用していないSFP/SFP+スロットに装着し、装置内部への埃の侵入を防ぎます
・つまみやすい突起がついているので着脱が簡単です
・近接するポートやケーブルの邪魔になりません

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SFPスロット用ダストカバー ネットワークスイッチポート用 防塵 保護 キャップの型番SFPCAP10のページです。 型番SFPCAP10に関する仕様情報を記載しております。
SFPスロット用ダストカバー ネットワークスイッチポート用 防塵 保護 キャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SFPスロット用ダストカバー ネットワークスイッチポート用 防塵 保護 キャップ
Hanシリーズ アクセサリー(保護カバー)
防塵キャップ(プラグ用)
スプリング式コネクタ用防塵カバー
MSコネクタ用防塵キャップ(プラグ用)
D-subコネクタ用 ダストキャップ
メーカーSTAR TECHHARTINGミスミワゴミスミヒロセ電機
通常価格3,550514 -454 -3,023 -1,635 -27 -
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質プラスチックプラスチック--アルミ合金(三価クロメート処理)-
--
種類その他その他-その他その他-
適合パネルコンセントSFPおよびSFP+トランシーバモジュールのオープンスロット-----
JANコード0065030875950-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました