ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

FINE U-NUT用専用ソケット

通常単価(税別)
2,682円~4,074円
税込単価
2,950円~4,481円
通常出荷日:19日目

【特長】・引掛け溝に均等に力を与えれます【用途】・軸受溝付丸ナットの締め付けに【材質】・SCM435調...

詳細を確認
  • 締付軸が長い場合の締込みにはご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び

外径

(mm)

FINE U-NUT適用サイズ

差込角S

(mm)

全長L

(mm)

h1

(mm)

h2

(mm)

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
M10
23
M10×0.75
9.52
36.0
4.4
24.0
545-6455
53
1個
M12
27
M12×1
9.52
37.0
4.6
25.0
545-6456
58
1個
M15
31
M15×1
9.52
38.0
5.7
26.0
545-6460
76
1個
M17
34
M17×1
9.52
39.0
5.6
27.0
545-6457
91
1個
M20
38.5
M20×1
9.52
40.0
6.9
28.0
545-6449
112
1個
M25
45.5
M25×1.5
12.7
46.5
8.1
30.5
545-6459
174
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,682円
( 2,950円 )
19日目
2,839円
( 3,123円 )
19日目
3,154円
( 3,469円 )
19日目
3,523円
( 3,875円 )
19日目
3,682円
( 4,050円 )
19日目
4,074円
( 4,481円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・引掛け溝に均等に力を与えれます
【用途】
・軸受溝付丸ナットの締め付けに
【材質】
・SCM435調質
・表面処理:リン酸マンガン化成皮膜処理

ご注意

  • 締付軸が長い場合の締込みにはご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FINE U-NUT用専用ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FINE U-NUT用専用ソケット
ファインUナット ソケット
ベアリング用ナット
TWIN FU-NUT ロックナット
ファイン Uナット
【クリーン洗浄品】ベアリング用ナット
メーカー冨士精密冨士精密ミスミ冨士精密SUNCOミスミ
通常価格2,682円-4,136円 -160円 -2,679円 -730円 --
通常出荷日19日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目
種類工具工具-ロックナットロックナット-
形状丸形丸形丸形丸形丸形丸形
材質SCM435調質-----
表面処理リン酸マンガン化成皮膜処理-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベアリング用ナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト