17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミラック MY-Sスタンド

通常単価(税別)
75,016
税込単価
82,518
通常出荷日:1日目

【特長】・MYスライダーをマグネット式に組み合わせたシンプルなスタンドです・20mm摺動します

詳細を確認
  • 吸着力(N)
    1275
  • マグネット奥行(mm)
    117
  • マグネット高さ(mm)
    55
  • マグネット幅(mm)
    50
  • JANコード
    4573529403141
  • 質量(g)
    4100.0
  • トラスココード
    208-1779

型番:

MY-S-STAND60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MY-S-STAND60の仕様・寸法情報

吸着力(N)
1275
マグネット奥行(mm)
117
マグネット高さ(mm)
55
マグネット幅(mm)
50
JANコード
4573529403141
質量(g)
4100.0
トラスココード
208-1779
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MY-S-STAND60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
75,016
( 82,518 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MYスライダーをマグネット式に組み合わせたシンプルなスタンドです
・20mm摺動します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミラック MY-Sスタンドの型番MY-S-STAND60のページです。 型番MY-S-STAND60に関する仕様情報を記載しております。
ミラック MY-Sスタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミラック MY-Sスタンド
FRスタンド
部品 マグネットスタンド
ケニス マグネットスタンド
7シリーズ マグネチックスタンド
“デュアル微調整機構付MGスタンド”
メーカーミラック光学ミラック光学シンワ測定ケニスミツトヨノガ・ウォーターズ
通常価格75,01674,0751,132 -11,7006,146 -38,163
通常出荷日1日目1日目1日目4日目在庫品1日目1日目
吸着力(N)1275-----
マグネット奥行(mm)117-----
マグネット高さ(mm)55-----
マグネット幅(mm)50-----
JANコード45735294031414573529403189----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト