ファクトリーサプライ用品技術窓口

トルク測定器 測定範囲0.015~1.500

通常単価(税別)
139,930円
税込単価
153,923円
通常出荷日:8日目

【特長】・電動ドライバーのトルク測定には最適です・充電式で持ち運びが出来ます・連続使用15時間、充電時...

詳細を確認
  • 測定可能機器
    トルクドライバー
  • トルク測定範囲 (N・m)
    0.015~1.5
  • 表示形式
    デジタル
  • 最小目盛 (N・m)
    0.001
  • 精度 (%)
    ±0.5
  • 差込角
    9.5mm(3/8inch)
  • 測定方向
    右 / 左
  • JANコード
    4560386515056
  • トラスココード
    652-6585
  • 質量(g)
    1800
  • 測定口形状
    H5穴付
  • 添付ジョイント
    AJ-3(0.008~0.3N・m)/AJ-15(0.3~1.5N・m)
  • 差込角詳細 (mm)
    □20/□9.5
  • 仕様
    最大値、最小値、平均値を表示、USB付き
  • セット内容
    測定ジョイント用ビット、4本・専用充電器(100V~240V)、専用収納アルミケース、検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図
  • 奥行 (mm)
    230
  • 全幅 (mm)
    125
  • 全高 (mm)
    65

ご注意

  • 対応品以外での測定にはご使用しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KTM-15
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KTM-15の仕様・寸法情報

測定可能機器
トルクドライバー
トルク測定範囲(N・m)
0.015~1.5
表示形式
デジタル
最小目盛(N・m)
0.001
精度(%)
±0.5
差込角
9.5mm(3/8inch)
測定方向
右 / 左
JANコード
4560386515056
トラスココード
652-6585
質量(g)
1800
測定口形状
H5穴付
添付ジョイント
AJ-3(0.008~0.3N・m)/AJ-15(0.3~1.5N・m)
差込角詳細(mm)
□20/□9.5
仕様
最大値、最小値、平均値を表示、USB付き
セット内容
測定ジョイント用ビット、4本・専用充電器(100V~240V)、専用収納アルミケース、検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図
奥行(mm)
230
全幅(mm)
125
全高(mm)
65

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
KTM-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
139,930円
( 153,923円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動ドライバーのトルク測定には最適です
・充電式で持ち運びが出来ます
・連続使用15時間、充電時間3時間です
【用途】
・電動ドライバーの日常点検

ご注意

  • 対応品以外での測定にはご使用しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルク測定器 測定範囲0.015~1.500の型番KTM-15のページです。 型番KTM-15に関する仕様情報を記載しております。
トルク測定器 測定範囲0.015~1.500のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トルク測定器 測定範囲0.015~1.500
トルク計測器
3/4"DR 120-600N・mデジタル式トルク測定器EA723NH-5
HP-1
トルクチェッカーTTC-60・TTC-500
(1/4"Hex)トルクドライバーテスターEA723WZ
メーカーキリウスハイオスエスコハイオスTONEエスコ
通常価格139,930円249,676円41,968円267,374円89,907円 -323,020円
通常出荷日8日目19日目1日目9日目在庫品1日目〜8日目
測定可能機器トルクドライバー----トルクドライバー
トルク測定範囲(N・m)0.015~1.5-120~600---
表示形式デジタル----デジタル
最小目盛(N・m)0.001-----
精度(%)±0.5-±3%--±1%

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルク測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました