ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ワークサポート(ラウンドバータイプ)

通常単価(税別)
20,560円
税込単価
22,616円
通常出荷日:1日目

【特長】・ベアリング内蔵により加工物を受けた状態のまま従来より容易に高さ調整が行えます・Φ6~Φ100...

詳細を確認
  • ご使用時は、加工物の脱落・保持具転倒が無いよう加工物を固定した状態でご使用ください。
  • 耐荷重2t以下でご使用ください。
  • 但し、V溝により線当たりで受ける為、本製品及び加工物にスジやヘコミ等が発生する可能性が有ります。
  • 加工物を回転させる場合は、ご使用になれません。
詳細を確認

型番:

WS-80V
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

WS-80Vの仕様・寸法情報

トラスココード
194-9141
奥行(mm)
80
傾き(度)
120
高さ(mm)
72.8
全高(mm)
72.8
幅(mm)
80
グリーン購入法適合品
適合
JANコード
4560290970095
質量(g)
3000.0
材質1
スチール(S45C)
材質2
処理:焼き入れ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
WS-80V
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,560円
( 22,616円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベアリング内蔵により加工物を受けた状態のまま従来より容易に高さ調整が行えます
・Φ6~Φ100までのマシニング・フライスに対応します
・丸物のマシニング・フライス加工時に発生するビビリ防止に最適
【材質】
・スチール(S45C)
・処理:焼き入れ
・単品

ご注意

  • ご使用時は、加工物の脱落・保持具転倒が無いよう加工物を固定した状態でご使用ください。
  • 耐荷重2t以下でご使用ください。
  • 但し、V溝により線当たりで受ける為、本製品及び加工物にスジやヘコミ等が発生する可能性が有ります。
  • 加工物を回転させる場合は、ご使用になれません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワークサポート(ラウンドバータイプ)の型番WS-80Vのページです。 型番WS-80Vに関する仕様情報を記載しております。
ワークサポート(ラウンドバータイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークサポート(ラウンドバータイプ)
2-6mm/100mm・8-14mm/150mm パラレルセット
MC用2面ジグブロック(T溝タイプ14・16)400×200
MC用2面ジグブロック(T溝タイプ14・16)630×300
MC用2面ジグブロック(ブッシングタイプ16)400×140
MC用2面ジグブロック(ブッシングタイプ12)630×300
メーカーニューストロングエスコスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格20,560円59,300円 -821,337円1,523,717円1,091,061円1,798,800円
通常出荷日1日目4日目5日目5日目5日目5日目
トラスココード194-9141-----
奥行(mm)80-----
傾き(度)120-----
高さ(mm)72.8-----
全高(mm)72.8-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました