17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

六角軸ビニールホルソー

通常単価(税別)
2,2976,020
税込単価
2,5276,622

【特長】・プールBOX(樹脂)穴あけ作業に最適です・塩ビパイプを綺麗に貫通可能...

詳細情報を確認する
  • 刃厚(mm)
    1.5
  • 全長(mm)
    77

ご注意

  • 作業者以外は作業場の周囲に近づけないでください。
  • 刃部は鋭利ですので、素手では触れないでください。
  • 使用後は注意深く手入れをしてください。
未確定:候補が10型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    シャンク形状

    シャンク径(mm)

    刃径(mm)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    六角軸
    6.35
    16
    4560310626209
    61.000
    511-2410
    1個
    六角軸
    6.35
    18
    4560310626216
    63.000
    510-7025
    1個
    六角軸
    6.35
    20
    4560310626223
    68.000
    511-2969
    1個
    六角軸
    6.35
    21
    4560310626230
    70.000
    511-2967
    1個
    六角軸
    6.35
    22
    4560310626247
    73.000
    510-6987
    1個
    六角軸
    6.35
    27
    4560310626254
    90.000
    510-5446
    1個
    六角軸
    6.35
    33
    4560310626261
    116.000
    511-2953
    1個
    六角軸
    6.35
    35
    4560310626278
    124.000
    511-2405
    1個
    ストレート
    10
    43
    4560310626285
    182.000
    511-2934
    1個
    ストレート
    10
    49
    4560310626292
    218.000
    510-6999
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,297
    ( 2,527 )
    1日目
    2,297
    ( 2,527 )
    1日目
    2,436
    ( 2,680 )
    1日目
    2,715
    ( 2,987 )
    1日目
    2,715
    ( 2,987 )
    1日目
    3,132
    ( 3,445 )
    1日目
    3,550
    ( 3,905 )
    1日目
    4,037
    ( 4,441 )
    1日目
    5,339
    ( 5,873 )
    1日目
    6,020
    ( 6,622 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・プールBOX(樹脂)穴あけ作業に最適です
    ・塩ビパイプを綺麗に貫通可能です
    ・ビニール板貫通の瞬間、切片が落下します
    ・切断面の仕上がりが綺麗です
    ・切片がホルソーに絡みません
    【用途】
    ・プールBOX(樹脂)・塩ビパイプ・ビニール板・ベニア板の切断に

    ご注意

    • 作業者以外は作業場の周囲に近づけないでください。
    • 刃部は鋭利ですので、素手では触れないでください。
    • 使用後は注意深く手入れをしてください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    六角軸ビニールホルソーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    六角軸ビニールホルソー
    超硬チタンホルソー
    KIドリル 六角軸インローター
    4本組コバルトホールソーセット(六角軸/Co-HSS)
    10本組コバルトホールソーセット(六角軸/Co-HSS)
    BLT ツバナシバイメタルホールソー(六角軸)
    メーカーKIDRILKIDRILKIDRILエスコエスコマーベル
    通常価格2,297-3,960 -15,74417,70040,4191,856 -
    通常出荷日1日目1日目1日目2日目2日目1日目〜
    刃厚(mm)1.52.1----
    全長(mm)7792----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト