17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。

超硬チタンホルソー

通常単価(税別)
4,2939,207
税込単価
4,72210,128
通常出荷日:1日目

【特長】・超硬チップ゚の不等分割でビビりを防止しました・厚さ5mm以下の鋼板・ステンレス板に軽くてスピ...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
21
4560310619010
90.000
510-7006
1個
22
4560310619027
94.000
511-2919
1個
27
4560310619072
109.000
510-7018
1個
30
4560310619102
120.000
510-6941
1個
32
4560310619126
127.000
510-6927
1個
33
4560310619133
127.000
511-2437
1個
34
4560310619140
133.000
510-6983
1個
35
4560310619157
140.000
511-2421
1個
38
4560310619188
151.000
510-6953
1個
42
4560310619225
168.000
510-6937
1個
50
4560310619300
248.000
511-2348
1個
53
4560310619331
263.000
511-2363
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,601
( 5,061 )
1日目
4,293
( 4,722 )
1日目
4,892
( 5,381 )
1日目
4,890
( 5,379 )
1日目
5,478
( 6,026 )
1日目
5,480
( 6,028 )
1日目
5,480
( 6,028 )
1日目
5,480
( 6,028 )
1日目
6,244
( 6,868 )
1日目
7,287
( 8,016 )
1日目
8,247
( 9,072 )
1日目
9,207
( 10,128 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超硬チップ゚の不等分割でビビりを防止しました
・厚さ5mm以下の鋼板・ステンレス板に軽くてスピーディな穴あけができます
【用途】
・ステンレス・鋼板・銅板・プラスチック・ホーローに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬チタンホルソーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬チタンホルソー
六角軸ビニールホルソー
超硬ホールソー
超硬ホールソーメタコアトリプル
超硬ホルソーセット
超硬ホールソーメタコア
メーカーKIDRILKIDRIL関西工具製作所ユニカハウスビーエムユニカ
通常価格4,293-2,297 -11,1001,150 -24,463 -3,488 -
通常出荷日1日目1日目4日目1日目〜4日目1日目〜
シャンク形状ストレート-----
刃厚(mm)2.11.5----
全長(mm)9277----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト