ファクトリーサプライ用品技術窓口

GHz帯用ノイズ抑制シート

通常単価(税別)
3,208円
税込単価
3,529円
通常出荷日:1日目

【特長】・ポリマー樹脂に軟磁性粉を練り込んだ基材に、アクリル系粘着剤を付属させたハロゲンフリーのノイズ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • 材質
    【その他】その他
  • 幅 (mm)
    210
  • 長さ (mm)
    297
  • 材質1
    基材:磁性体混合ポリマー
  • 材質2
    粘着剤:アクリル系感圧粘着剤(非導電性)
  • 質量 (g)
    100.000

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AB1010B-210X297
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AB1010B-210X297の仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
材質
【その他】その他
幅(mm)
210
長さ(mm)
297
厚さ(mm)
0.1
材質1
基材:磁性体混合ポリマー
材質2
粘着剤:アクリル系感圧粘着剤(非導電性)
JANコード
4573342784113
トラスココード
257-5393
質量(g)
100.000

絞り込み条件

  • 厚さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AB1010B-210X297

厚さ

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
0.1
4573342784113
257-5393
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,208円
( 3,529円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリマー樹脂に軟磁性粉を練り込んだ基材に、アクリル系粘着剤を付属させたハロゲンフリーのノイズ抑制シートです
・特に数GHzでの電磁ノイズに対して高い抑制効果を発揮します
【用途】
・GHz帯の電磁ノイズ対策
・各種電子機器への電磁波シールド対策
【材質】
・基材:磁性体混合ポリマー
・粘着剤:アクリル系感圧粘着剤(非導電性)

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GHz帯用ノイズ抑制シートの型番AB1010B-210X297のページです。 型番AB1010B-210X297に関する仕様情報を記載しております。
GHz帯用ノイズ抑制シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GHz帯用ノイズ抑制シート
低周波ノイズ抑制シート 1383
プレシート低圧用
シリコンシート
プレシート高圧用
RFID用磁性シート
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパン富士フイルムケニス富士フイルムアズワン
通常価格3,208円22,342円11,486円2,047円19,740円3,940円 -
通常出荷日1日目9日目4日目5日目1日目4日目〜
商品タイプシート-シート-シート-
材質【その他】その他-----
幅(mm)210-270-270-
長さ(mm)297-200-200-
材質1基材:磁性体混合ポリマー基材:ポリマーフィルム----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました