ファクトリーサプライ用品技術窓口

インパクト対応キーレスドリルチャック コングチャック

  • 種類
    電動アクセサリ
  • JANコード
    4962485273699
  • トラスココード
    567-4256
  • 全長(mm)
    100
  • 質量(g)
    252.000
  • 材質1
    鉄、合金鋼、PA、TPE、特殊合金鋼
  • つかみ能力 (mm)
    1.5~13
  • 外径 (mm)
    43
  • 種類詳細
    キーレスドリルチャック

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AKL-174
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AKL-174の仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
JANコード
4962485273699
トラスココード
567-4256
全長(mm)
100
質量(g)
252.000
材質1
鉄、合金鋼、PA、TPE、特殊合金鋼
つかみ能力(mm)
1.5~13
外径(mm)
43
種類詳細
キーレスドリルチャック
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
AKL-174
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,553円
( 6,108円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドリルが滑らない圧倒的な把握力60%UP、壊れにくい耐久性50%UP、高精度穴あけ芯ブレ40%低減、噛み込みにくい解除トルク5%低減
・ドリルのゆるみを防止するラチェットロック機構
・丸軸シャンクが掴めるので、ドリルで穴あけや、軸付砥石で研削作業が可能
・開閉でキーを使用しないキーレス仕様(手だけで締めこめます)
・ドリルの噛みこみ時には解除用ナットを使い取外しが簡単
・耐久性抜群の強靭六角シャンク仕様
【用途】
・充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業に
【材質】
・鉄、合金鋼、PA、TPE、特殊合金鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクト対応キーレスドリルチャック コングチャックの型番AKL-174のページです。 型番AKL-174に関する仕様情報を記載しております。
インパクト対応キーレスドリルチャック コングチャックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクト対応キーレスドリルチャック コングチャック
SDSプラスハンマードリル用 キーレスドリルチャック コングチャック
オフセットアダプター19mm専用ソケット
強靭アダプター(L型)
アネックス インパクト対応 ドリルチャック 1.0~10mm
アネックス インパクト対応 ドリルチャック 1.5~13mm
メーカーANEXANEXANEXANEXANEXANEX
通常価格5,553円6,984円1,221円5,810円2,551円2,853円
通常出荷日7日目7日目1日目1日目1日目1日目
種類電動アクセサリ--電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ
JANコード49624852736994962485275419-4962485273637--
トラスココード567-4256712-0140-469-6174--
全長(mm)100106-149--
質量(g)252.000262.000-555.000--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました