ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

スーパーウェットマーカー【12個入り】

通常単価(税別)
3,004円~3,888円
税込単価
3,304円~4,277円
通常出荷日:4日目

【特長】・耐熱70℃、耐冷-15℃で溶けにくく、はっきり書けるチョークです・どこにでもよく書けます・濡...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 消すときは乾いた布やティッシュで拭けば簡単に消せます。(消した後で塗装する場合は灯油やベンジンできれいに拭きとってください)
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

色詳細

JANコード

トラスココード

最小発注数量
黒
-
4931972155053
607-3137
1パック

12個入り

赤
-
4931972155060
607-4661
1パック

12個入り

赤
朱
4931972155077
607-4675
1パック

12個入り

黄
-
4931972155084
607-3165
1パック

12個入り

青
-
4931972155091
607-3117
1パック

12個入り

白
-
4931972155107
607-3075
1パック

12個入り

黄
蛍光イエロー
4931972155114
607-3161
1パック

12個入り

桃
蛍光ピンク
4931972155121
607-1578
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,056円
( 3,362円 )
4日目
3,056円
( 3,362円 )
4日目
3,004円
( 3,304円 )
4日目
3,083円
( 3,391円 )
4日目
3,888円
( 4,277円 )
4日目
3,004円
( 3,304円 )
4日目
3,135円
( 3,449円 )
4日目
3,031円
( 3,334円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱70℃、耐冷-15℃で溶けにくく、はっきり書けるチョークです
・どこにでもよく書けます
・濡れた滑面にも書けます
【用途】
・濡れ材(木材、鉄鋼材、雨天道路)アスファルト、ブロック材、コンクリート、ガラス、タイヤなど
【材質】
・ワックス/顔料

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 消すときは乾いた布やティッシュで拭けば簡単に消せます。(消した後で塗装する場合は灯油やベンジンできれいに拭きとってください)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーウェットマーカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーウェットマーカー
スーパーウェットマーカー
スーパーウェットマーカー 1本OPP袋入
書いたあと消せるチョーク替え芯
朱雀 建築用シャープペンシル2.0mm 本体
光明丹マーキングチョーク
メーカー祥碩堂祥碩堂祥碩堂祥碩堂祥碩堂祥碩堂
通常価格3,004円-500円 -520円 -661円 -1,028円 -1,760円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ工業用マーカー工業用マーカー工業用マーカー替芯-工業用マーカー
文字サイズ太字極太極太--太字
形状ペン-ペン--ペン
用途ガラス / 木材 / 鉄 / コンクリート / 鋼材ガラス / 木材 / 鉄 / コンクリートガラス / 木材 / 鉄 / コンクリート / 鋼材ガラス / 鉄 / コンクリート / 鋼材-木材 / 鉄 / 石 / コンクリート
タイプ油性油性油性水性ポリマー芯油性
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト