ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ケーブルタイ「Smart Tie、Smart Band」専用手動結束工具

通常単価(税別)
33,241円~81,979円
税込単価
36,565円~90,177円
通常出荷日:4日目

【特長】・HCL fastene社製のケーブルタイ「Smart Tie、Smart Band」の締付・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

適合バンド幅

(mm)

全長(mm)

適合バンド

幅(mm)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
7~10
268
SB-BA-3/8-30M-PA12、SB-BA-1/4-30M-PA66、SB-BA-3/8-30M-PA66
45
330.0
241-0886
1個
20
370
ST-20PA66、ST-20PA12シリーズ
55
750.0
241-0885
1個
32
460
ST-32PA12シリーズ
70
1330.0
241-0884
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,241円
( 36,565円 )
4日目
61,670円
( 67,837円 )
4日目
81,979円
( 90,177円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・HCL fastene社製のケーブルタイ「Smart Tie、Smart Band」の締付・切断専用工具です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルタイ「Smart Tie、Smart Band」専用手動結束工具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルタイ「Smart Tie、Smart Band」専用手動結束工具
結束工具 Band-AceT525
手動結束工具(締め付け強度設定)
手動式結束工具(締め付け強度設定)
手動結束工具(スクリュードライバータイプ)
結束バンド結束工具
メーカーHCLエスジー工業パンドウイットパンドウイットパンドウイットミスミ
通常価格33,241円-12,000円 -43,356円 -38,872円5,997円4,140円
通常出荷日4日目在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適用バンド樹脂系(ナイロン等)樹脂系(ナイロン等)-樹脂系(ナイロン等)金属系(ステンレス等)樹脂系(ナイロン等)
締付強度調節機能無有-有無有
結束方式手動式手動式-手動式手動式手動式
材質1ステンレス、合成樹脂-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト