ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネットクランプ

通常単価(税別)
8,787円
税込単価
9,666円
通常出荷日:4日目

【特長】・レーザー墨出器を梁やH型鋼・L型鋼などに固定することが出来ます・木造の場合は金属プレートホル...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    データ機器関連品
  • JANコード
    4514095330455
  • トラスココード
    256-2404
  • 材質1
    アルミ合金
  • 材質2
    ABS樹脂
  • 横(mm)
    217
  • 高さ(mm)
    175
  • 縦(mm)
    69
  • 品名
    昇降機能付クランプ
  • クランプ取付可能幅(mm)
    50
  • 接続ねじ径(インチ)
    5/8インチ・1/4インチ
  • 質量(g)
    710.000
  • 最大積載重量
    約2kg
  • 昇降幅
    75mm
  • 三脚取付ネジ径
    5/8インチ

ご注意

  • 積載可能な測量機の重量は最大約2kgまでです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LMC-55SC
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LMC-55SCの仕様・寸法情報

商品タイプ
データ機器関連品
JANコード
4514095330455
トラスココード
256-2404
材質1
アルミ合金
材質2
ABS樹脂
横(mm)
217
高さ(mm)
175
縦(mm)
69
品名
昇降機能付クランプ
クランプ取付可能幅(mm)
50
接続ねじ径(インチ)
5/8インチ・1/4インチ
質量(g)
710.000
最大積載重量
約2kg
昇降幅
75mm
三脚取付ネジ径
5/8インチ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
LMC-55SC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,787円
( 9,666円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レーザー墨出器を梁やH型鋼・L型鋼などに固定することが出来ます
・木造の場合は金属プレートホルダーで挟み、昇降台座をプレートにつけて使用します(55mmまで)
・レーザー用三脚にも取付可能です
・H型鋼などの金属面の場合は昇降台座を直接、鋼材にマグネットでつけて使用します
・昇降台座は昇降機能に加え傾斜させて使用可能な為、自動補正OFF機能を備えた墨出器との組み合わせでレーザーラインを傾けて照射させることも可能です
【用途】
・レーザー墨出器を利用した内装工事の墨出作業に
・足場の設置に
・鳶職の作業に(単管パイプ取付可能)

ご注意

  • 積載可能な測量機の重量は最大約2kgまでです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットクランプの型番LMC-55SCのページです。 型番LMC-55SCに関する仕様情報を記載しております。
マグネットクランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットクランプ
STS プリズムユニットパーツ 6Cチルトホルダー
STS プリズムユニットパーツ 5Aミニプリズム1インチ
STS プリズムユニットパーツ 5Bミニプリズム1.5
STS 計測管理用プリズム (オレンジ)PP-2.5O
STS プリズムユニットパーツ 5Cプリズム2.5インチ
メーカーSTSSTSSTSSTSSTSSTS
通常価格8,787円18,579円27,205円32,409円41,351円40,105円
通常出荷日4日目7日目1日目7日目19日目7日目
商品タイプデータ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品-データ機器関連品
JANコード451409533045545140951005084514095100232451409510027045140951003864514095100355
トラスココード256-2404807-2543807-2536807-2537807-2563807-2538
材質1アルミ合金ボディー:アルミ(ADC12)プリズム部:ガラスプリズム部:ガラスプリズム部:ガラスプリズム部:ガラス
材質2ABS樹脂気泡管:アクリルケース部:アルミケース部:アルミケース部:プラスチックケース部:樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました