ファクトリーサプライ用品技術窓口

STS 傾斜調整ベース

通常単価(税別)
5,944円
税込単価
6,538円
通常出荷日:1日目

【特長】・レーザー用三脚(5/8インチ)に取付けレーザーラインを傾斜をつけて照射することができます・自...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    データ機器関連品
  • JANコード
    4514095330448
  • トラスココード
    249-6772
  • サイズ (mm)
    Φ70×90(取っ手部分を除く)
  • 品名
    傾斜脚頭
  • 接続ねじ径(インチ)
    1/4
  • 質量(g)
    200.000
  • 三脚取付ネジ径
    5/8インチ

ご注意

  • 別途、墨出器用三脚(EL-CMなど)が必要です。
  • 自動補正OFF機能のない墨出器には使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

STH70C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

STH70Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
データ機器関連品
JANコード
4514095330448
トラスココード
249-6772
サイズ(mm)
Φ70×90(取っ手部分を除く)
品名
傾斜脚頭
接続ねじ径(インチ)
1/4
質量(g)
200.000
三脚取付ネジ径
5/8インチ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
STH70C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,944円
( 6,538円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レーザー用三脚(5/8インチ)に取付けレーザーラインを傾斜をつけて照射することができます
・自動補正OFF機能がある墨出器専用です
・気泡管を合わせることにより地墨を床に照射させることも可能です
【用途】
・墨出作業において傾斜をつけてレーザーラインを照射したい場合に
・内装工事、設備工事、電気工事関係などに

ご注意

  • 別途、墨出器用三脚(EL-CMなど)が必要です。
  • 自動補正OFF機能のない墨出器には使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

STS 傾斜調整ベースの型番STH70Cのページです。 型番STH70Cに関する仕様情報を記載しております。
STS 傾斜調整ベースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
STS 傾斜調整ベース
マグネットクランプ
グリーンレーザー墨出器 横4方向
グリーンレーザー墨出器 縦4方向矩・水平1方向
グリーンレーザー墨出器 縦4方向矩・水平全周4方向
2軸傾斜インジケータ付マシンコントロール
メーカーSTSSTSSTSSTSSTSSTS
通常価格5,944円8,787円29,093円90,979円113,429円253,056円
通常出荷日1日目4日目19日目19日目19日目1日目
商品タイプデータ機器関連品データ機器関連品レーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器データ機器関連品
JANコード451409533044845140953304554514095030874451409503093545140950309044514095020202
トラスココード249-6772256-2404659-3624664-4688664-4667785-3785
サイズ(mm)Φ70×90(取っ手部分を除く)----380(縦)×143(横)×116(厚み)
品名傾斜脚頭昇降機能付クランプ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました