ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

U9シリンダー LA錠・DA錠用

通常単価(税別)
5,579円
税込単価
6,137円
通常出荷日:19日目

【特長】・MIWA製LA錠・DA錠など錠前において、シリンダーのみ交換できます・耐久性、防犯性に優れて...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TRLA.CY
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TRLA.CYの仕様・寸法情報

種類
シリンダー錠
鍵形状
ディンブル錠
色
ST
付属鍵本数(本)
3
JANコード
4571313890719
質量(g)
120.000
トラスココード
608-8863
材質1
ステンレス
扉厚(mm)
33~41
適合錠前
LA錠、DA錠、MA錠、FG3錠、AU錠、AL4M錠

型番リスト

表示件数
型番
TRLA.CY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,579円
( 6,137円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MIWA製LA錠・DA錠など錠前において、シリンダーのみ交換できます
・耐久性、防犯性に優れています
【材質】
・ステンレス
【セット内容】
・U9シリンダー(1個)、子鍵(3本)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

U9シリンダー LA錠・DA錠用の型番TRLA.CYのページです。 型番TRLA.CYに関する仕様情報を記載しております。
U9シリンダー LA錠・DA錠用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
U9シリンダー LA錠・DA錠用
TAK80用シリンダー錠 C-430
建機用シリンダー錠 C-834
MIWA取替用シリンダー
ALPHA取替用シリンダー
WEST取替用シリンダー
メーカーMIWA(美和ロック)タキゲン製造タキゲン製造ミズタニミズタニミズタニ
通常価格5,579円2,449円1,596円6,000円 -7,434円 -3,678円 -
通常出荷日19日目在庫品1日目5日目3日目3日目3日目
種類シリンダー錠シリンダー錠シリンダー錠シリンダー錠シリンダー錠シリンダー錠
鍵形状ディンブル錠ディンブル錠ノーマルキー---
色ST-----
付属鍵本数(本)3-----
JANコード4571313890719-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました