ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型

通常単価(税別)
9,035円
税込単価
9,939円
通常出荷日:1日目

【特長】・角度をつけて伝導伝達が出来る製品です【用途】・高トルク普及用【材質】・S45C他

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BD-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

BD-10の仕様・寸法情報

種類
ユニバーサルジョイント
許容トルク範囲(N・m)
20.01~50.00
全長(mm)
102
最高回転数範囲(r/min)
301~1000
特徴
高トルク
本体材質
[スチール] S45C
許容トルク(N・m)
26
最高回転数(r/min)
950
外径(mm)
20
内径(mm)
10
質量(g)
170.000
トラスココード
207-0385

型番リスト

表示件数
型番
BD-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,035円
( 9,939円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・角度をつけて伝導伝達が出来る製品です
【用途】
・高トルク普及用
【材質】
・S45C他

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型の型番BD-10のページです。 型番BD-10に関する仕様情報を記載しております。
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型
ユニバーサルジョイント 精密タイプH型
標準タイプ 強力タイプBD型
強力タイプB型(標準)
ユニバーサルジョイント 精密タイプS型
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型
メーカー三好キカイ三好キカイ三好キカイ三好キカイ三好キカイ三好キカイ
通常価格9,035円9,035円5,722円 -2,997円 -9,317円 -5,548円 -
通常出荷日1日目1日目4日目〜在庫品1日目〜1日目1日目
種類ユニバーサルジョイントユニバーサルジョイント標準タイプ標準タイプ-ユニバーサルジョイント
許容トルク範囲(N・m)20.01~50.0020.01~50.00----
全長(mm)10256----
最高回転数範囲(r/min)301~10001001~2000---1001~2000
特徴高トルク高精度高トルク高トルク--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユニバーサルジョイント形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました