ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

プロテクターケース(DJI Air 2S/MAVIC AIR 2 用)

通常単価(税別)
16,349円
税込単価
17,984円
通常出荷日:1日目

【特長】・保護性能と優れた収納性の両方を実現しています・移動中、ケース内の収納物を安全に保護・湿気から...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

119460
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

119460の仕様・寸法情報

種類
アクセサリ
幅(mm)
359
奥行(mm)
308
高さ(mm)
175
色
ブラック
適合機種
DJI Air2S、MAVIC AIR2
JANコード
6958265119460
トラスココード
368-3807
質量(g)
1850.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
119460
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,349円
( 17,984円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・保護性能と優れた収納性の両方を実現しています
・移動中、ケース内の収納物を安全に保護
・湿気からも確実に守ります
・充分な収納スペースには、機体/送信機/予備バッテリー×5/電源アダプター/カーチャージャー/バッテリー充電ハブ/電源ケーブル/バッテリー - パワーバンク アダプター/NDフィルターセット/予備プロペラ(2組)が収まります

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロテクターケース(DJI Air 2S/MAVIC AIR 2 用)の型番119460のページです。 型番119460に関する仕様情報を記載しております。
プロテクターケース(DJI Air 2S/MAVIC AIR 2 用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロテクターケース(DJI Air 2S/MAVIC AIR 2 用)
カメラホルダ(F119-2)
カメラハ-ネス(アナログ、2M/5M)
無料計測ソフト付きUSB2.0対応カメラ専用ケーブル【貸出対象】
ラックピニオンステージ用カメラアダプタ
画像装置用 カメラ固定フレーム
メーカーDJI駿河精機ミスミミスミ中央精機画像処理環境ドットコム
通常価格16,349円10,590円-1,000円 -7,358円 -64,721円
通常出荷日1日目在庫品1日目お見積り在庫品1日目4日目15日目
種類アクセサリ取付・固定部品ケーブルケーブル取付・固定部品-
幅(mm)359-----
奥行(mm)308-----
高さ(mm)175-----
色ブラック-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

産業用カメラ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました