17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

路盤紙(一般品)

通常単価(税別)
3,224円
税込単価
3,546円
通常出荷日:1日目

【特長】・破裂に強く、浸水後も強度変化が少ない強靭なクラフト紙です・コンクリートの打設締固め時に破れま...

詳細を確認
  • 長さ (m)
    50
  • 幅 (mm)
    1000
  • 質量 (g)
    3900.0
  • 材質1
    クラフト紙
  • トラスココード
    257-1820

型番:

BP1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BP1の仕様・寸法情報

長さ(m)
50
幅(mm)
1000
質量(g)
3900.0
材質1
クラフト紙
トラスココード
257-1820
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BP1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,224円
( 3,546円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・破裂に強く、浸水後も強度変化が少ない強靭なクラフト紙です
・コンクリートの打設締固め時に破れません
【用途】
・コンクリート打設時の下地に
【仕様】
・坪量:76.5±4.0(g/m2)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

路盤紙(一般品)の型番BP1のページです。 型番BP1に関する仕様情報を記載しております。
路盤紙(一般品)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
路盤紙(一般品)
TRUSCO 紙マスカー
タイヤカバー(シルバーコーティング)
不織布自動車養生カバー
アイリスオーヤマ 布テープマスカー
日東エルマテリアル 養生用PFシート
メーカーアオイ化学工業トラスコ中山アイリスオーヤマナカシマ製品アイリスオーヤマ日東エルマテリアル
通常価格3,224円714円 -2,367円 -5,450円 -599円 -2,749円 -
通常出荷日1日目1日目〜5日目1日目〜1日目1日目
長さ(m)50-----
幅(mm)1000-----
質量(g)3900.0-----
材質1クラフト紙-----
トラスココード257-1820-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト