ファクトリーサプライ用品技術窓口

タブ押さえ

通常単価(税別)
2,508円
税込単価
2,759円
通常出荷日:1日目

【特長】・溶接作業時に磁石で固定して作業できます・使用磁石:フェライト

  • 吸着力 (N)
    100
  • 幅 (mm)
    190
  • 奥行 (mm)
    19
  • 高さ (mm)
    16
  • JANコード
    4573578902831
  • 質量(g)
    150.000
  • トラスココード
    544-2755

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CTA-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CTA-1の仕様・寸法情報

吸着力(N)
100
幅(mm)
190
奥行(mm)
19
高さ(mm)
16
JANコード
4573578902831
質量(g)
150.000
トラスココード
544-2755
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CTA-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,508円
( 2,759円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接作業時に磁石で固定して作業できます
・使用磁石:フェライト

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タブ押さえの型番CTA-1のページです。 型番CTA-1に関する仕様情報を記載しております。
タブ押さえのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タブ押さえ
マグネットホルダーEA781BN-1
マグネットホルダーEA781BK-33・EA781BK-34
溶接用支持マグネットEA781BM-11
マグネットホルダーEA781BK-31・EA781BK-32
溶接マグネット M-2 磁力ON/OFF機能付
メーカーテクノプランエスコエスコエスコエスコシンワ測定
通常価格2,508円4,584円35,585円 -7,033円13,923円 -10,676円
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目4日目
吸着力(N)100----600
幅(mm)190--144--
奥行(mm)19--87--
高さ(mm)16--24--
JANコード4573578902831-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました