ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

アナログタイマ 時間制御

通常単価(税別)
3,344円~4,505円
税込単価
3,678円~4,956円
通常出荷日:1日目

【特長】・簡単な操作で設定時間、時間レンジ、出力動作モードを設定できます・6種の動作モードで0.05秒...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

電源電圧

質量(g)

トラスココード

電源電圧

(V)

消費電力

最小発注数量
AC/DC
86.700
207-9800
AC100-240(50/60Hz)、DC24-240
4.3VA(AC100-240V)、2W(DC24-240V)
1個
DC専用
85.000
207-9801
DC12
1W
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,505円
( 4,956円 )
1日目
3,344円
( 3,678円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単な操作で設定時間、時間レンジ、出力動作モードを設定できます
・6種の動作モードで0.05秒~100時間の制御が可能です
【用途】
・タイム制御に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アナログタイマ 時間制御のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アナログタイマ 時間制御
ソリッドステート・タイマ H3CR-F/-G/-H
ソリッドステート・タイマ H3Y/H3YN
ソリッドステート・タイマ H3RN
ソリッドステート・タイマ H3YN
ソリッドステート・タイマ H3DS
メーカーオートニクスオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格3,344円-8,477円 -4,000円 -4,810円 -4,549円 -5,022円 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類タイマ-タイマタイマタイマタイマ
表示方法アナログアナログアナログアナログアナログ表示機能なし
取付方法プラグインソケットパネル/表面取りつけ(共用)表面取りつけ表面取りつけ表面取りつけDINレール取付
時間仕様(s)0.05~100時間----0.1s~120h
出力方式リレーリレーリレーリレーリレーリレー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タイマ・カレンダタイマカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト